Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
9900 În stoc
4.8 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
230 În stoc
M12
Lucios
Fenolic
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
M8
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
4 În stoc
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
3300 În stoc
3.2 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
1500 În stoc
6.0 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
537 În stoc
M8
Lucios
Fenolic
Threaded
190 În stoc
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Push Fit
260 În stoc
M6
Lucios
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
83 În stoc
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
  • din 9
Mâner sferic 12.0 mm (DIA) 4.8 mm Negru

10099094


Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.8 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M12 Fenolic Negru

10252284


Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10285190


Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Negru

10099070


Niveluri de stoc
3300 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    3.2 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 6.0 mm Negru

10101414


Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    6.0 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 20.0 mm M8 Fenolic Negru

10252246


Niveluri de stoc
537 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 25.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

10285176


Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 25.0 mm M6 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10185902


Niveluri de stoc
260 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    23.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 25.0 mm M6 Aluminiu Natural

10285312


Niveluri de stoc
83 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616999099