Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
4,915 RON - 12,007 RON 8 În stoc
M6
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
4,0525 RON - 9,3005 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
7,3109 RON - 22,0699 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
47,3881 RON - 57,8132 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
8,6695 RON - 25,4655 RON 690 În stoc
M8
Lucios
Fenolic
Threaded
6,2704 RON - 15,2928 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
57,8132 RON - 57,8132 RON 3 În stoc
M6
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
160,8214 RON - 196,1615 RON 230 În stoc
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
0,3012 RON - 0,694 RON 3052 În stoc
4.0 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
1,2581 RON - 2,8906 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
5,5145 RON - 15,2513 RON 300 În stoc
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
0,4244 RON - 0,9677 RON 4400 În stoc
15.0 mm
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
3,3132 RON - 7,5968 RON 375 În stoc
9.5 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
4,0329 RON - 11,0677 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
5,5145 RON - 15,2513 RON 230 În stoc
M12
Lucios
Fenolic
Threaded
240,5815 RON - 619,5229 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
110,9769 RON - 110,9769 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
260,9011 RON - 320,3661 RON 100 În stoc
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
187,4409 RON - 395,6099 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Push Fit
  • din 9
Mâner sferic 25.0 mm M6 Bachelită PA6 cu fibră de sticlă Negru

10333358

Interval de preț
12,007 RON - 4,915 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    22.5 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Strălucitor
  • Material mâner sferic
    Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 40.0 mm M8 Fenolic Negru

10252291

Interval de preț
25,4655 RON - 8,6695 RON

Niveluri de stoc
690 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    36.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 16.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10285138

Interval de preț
57,8132 RON - 57,8132 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 32.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

10285206

Interval de preț
196,1615 RON - 160,8214 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 12.0 mm (DIA) 4.0 mm Negru

10099087

Interval de preț
0,694 RON - 0,3012 RON

Niveluri de stoc
3052 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    4.0 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M10 Fenolic Negru

10252277

Interval de preț
15,2513 RON - 5,5145 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 15.0 mm (DIA) 6.4 mm Negru

10099155

Interval de preț
0,9677 RON - 0,4244 RON

Niveluri de stoc
4400 În stoc
Caracteristici
  • Diametrul mânerului sferic
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    6.4 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 30.0 mm (DIA) 9.5 mm Negru

10101940

Interval de preț
7,5968 RON - 3,3132 RON

Niveluri de stoc
375 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    9.5 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 32.0 mm M12 Fenolic Negru

10252284

Interval de preț
15,2513 RON - 5,5145 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926300090
Mâner sferic 50.0 mm M10 Aluminiu Natural

10285411

Interval de preț
320,3661 RON - 260,9011 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lustruit
  • Material mâner sferic
    Aluminiu
  • Cod Vamal
    7616991099