Meniu Caută

Mânere sferice

În stoc

Guľaté rukoväte ponúkajú široký výber priemerov a tvarovaných vložiek. Aplikácie a priemyselné odvetvia zahŕňajú kosačky na trávu, cvičebné zariadenia, stroje, ventily, nosné čapy, páky a mnoho ďalších. Guľové rukoväte sú estetickou a ergonomickou možnosťou ovládania, upínania a radenia.

Cod Serie: SR1535 ,SRN0000

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
164 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Finalizare Material mâner sferic Metodă de montare Cumpără
241,8828 RON - 622,804 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
287,4287 RON - 606,697 RON 3 În stoc
M8
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
142,4766 RON - 142,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
4,6002 RON - 10,5434 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
5,5145 RON - 15,2513 RON 300 În stoc
M10
Lucios
Fenolic
Threaded
66,8982 RON - 66,8982 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Lustruit
Aluminiu
Threaded
187,4409 RON - 395,6099 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
0,5588 RON - 1,2325 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.4 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
74,8802 RON - 74,8802 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
197,6675 RON - 417,1414 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Crom
Oțel inoxidabil
Threaded
196,202 RON - 414,1791 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
Lustruit
Aluminiu
Fixare prin împingere
51,4435 RON - 63,1487 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Lustruit
Aluminiu
Threaded
26,1771 RON - 32,5435 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Strălucitor
Bachelită PA6 cu fibră de sticlă
Threaded
139,4108 RON - 139,4108 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Lustruit
Aluminiu
Threaded
1,3677 RON - 3,1421 RON 250 În stoc
6.0 mm
Fără finisaj
LDPE
Fixare prin împingere
Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
Crom
Oțel inoxidabil
Fixare prin împingere
11,4953 RON - 11,4953 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 x 0.5
Fără finisaj
Fenolic
Threaded
34,0899 RON - 34,0899 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Fără finisaj
Termoplastic
Threaded
36,5824 RON - 36,5824 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 1.75
Fără finisaj
Fenolic
Threaded
  • din 9
Mâner sferic 38.0 mm M8 Oțel inoxidabil Natural

10285220

Interval de preț
606,697 RON - 287,4287 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Finalizare
    Crom
  • Material mâner sferic
    Oțel inoxidabil
  • Cod Vamal
    7326909890
Mâner sferic 32.0 mm M10 Fenolic Negru

10252277

Interval de preț
15,2513 RON - 5,5145 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime mâner
    32.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Finalizare
    Lucios
  • Material mâner sferic
    Fenolic
  • Cod Vamal
    3926909790
Mâner sferic 25.0 mm (DIA) 6.0 mm Negru

10101414

Interval de preț
3,1421 RON - 1,3677 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    6.0 mm
  • Finalizare
    Fără finisaj
  • Material mâner sferic
    LDPE
  • Cod Vamal
    3926300090