10193914
1220520
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1 - 24 | 175,5598 RON |
| 25 + | 154,325 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Dimensiune filet | M8 |
|---|---|
| Înălțime totală | 66.0 mm |
| Înălțime totală | 2.598 in |
| Lungime totală | 13.78 in |
| Lungime totală | 350.0 mm |
| Lungimea filetului | 15.0 mm |
| Lungimea filetului | 0.591 in |
| Diametru tub | 28.0 mm |
| Diametru tub | 1.102 in |
| Finalizare | Eloxat |
| Material mâner | Aluminiu |
| Formă mâner | Bară rotundă |
| Tip montare | Filetate |
| Cod Vamal | 7326909890 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina