Meniu Caută

Mânere multi-piesă 8.5 mm 11.0 mm Oțel inoxidabil

Numărul piesei Essentra:

20075866

Numărul piesei producătorului:

487900E

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 4 161,0257 RON
5 + 144,9231 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

161,03 RON

1 x 161,0257 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet 8.5 mm
Lățime bază 46.0 mm
Distanță orificiu de montare 900.0 mm
Înălțime totală 80.0 mm
Lungime totală 933.0 mm
Lungimea filetului 11.0 mm
Diametru tub 30.0 mm
Material mâner Oțel inoxidabil
Formă mâner U
Tip montare Threaded Female
Cod Vamal 8302420090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne