Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vysokokvalitné zostavy priemyselných rukovätí s montážnym otvorom majú pevné držiaky, vyrobené z nehrdzavejúcej leštenej ocele AISI 316 pre matne lesklý povrch. Tieto držiaky majú dva O-krúžky na uchytenie a utesnenie rúrky v pravom uhle.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime totală | Material mâner | Tip montare | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
149,807 RON - 169,3303 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
154,325 RON - 175,5598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
149,0129 RON - 169,5083 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
139,5113 RON - 157,6793 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.811 in
300.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
143,2079 RON - 162,8819 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
159,0694 RON - 180,9349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.78 in
350.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
175,55 RON - 198,1226 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
162,0614 RON - 184,341 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
138,5393 RON - 157,5971 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.874 in
200.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
158,5281 RON - 180,3379 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
15.748 in
400.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
181,1046 RON - 206,0223 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
19.685 in
500.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
149,6259 RON - 170,1959 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.843 in
250.0 mm
|
Aluminiu
|
Filetate
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
27,9855 RON - 43,5331 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
17.008 in
432.0 mm
|
Oțel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
144,7139 RON - 144,7139 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
40.63 in
1032.0 mm
|
Oțel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
41,4746 RON - 64,516 RON | 20 În stoc |
24.882 in
632.0 mm
|
Oțel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
111,8302 RON - 124,2558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24.921 in
633.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
55,1454 RON - 61,2728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
32.756 in
832.0 mm
|
Oțel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
34,7301 RON - 54,0245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.945 in
532.0 mm
|
Oțel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
123,1084 RON - 136,7871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.858 in
733.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
Filetat mamă
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
28.819 in
732.0 mm
|
Oțel
|
Front Counterbored Through Hole
|
4.213 in
107.0 mm
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina