Meniu Caută

Manete de control

În stoc

Ovládacia páka je vystužená skleným vláknom a funguje ako polohovací prvok pre stroje. Uumožňuje obsluhe jednoducho meniť jednotlivé nastavenia. Tieto páky sú ľahko dostupné a odolné voči olejom a iným mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime corp Diametru corp Cumpără
49,0602 RON - 72,1591 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
33.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
33.0 mm
45,0608 RON - 66,2511 RON 8 În stoc
25.0 mm
33.0 mm
49,4251 RON - 72,7063 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
36.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
33.0 mm
50,0146 RON - 73,5624 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
36.0 mm
65,0161 RON - 95,6367 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
47.0 mm
Mâner control 84.5 mm M8 PA

10214022

Interval de preț
66,2511 RON - 45,0608 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • Material mâner sferic
    PA
  • Material complet mâner sferic
    30% fibră de sticlă
  • Diametru corp
    33.0 mm
  • Înălțime corp
    25.0 mm
  • Lungime totală
    84.5 mm