Meniu Caută

Manșoane abrazive pentru cabluri - împletite

În stoc

Splietané návleky na káble chránia káble a potrubia proti oderu.

Cod Serie: SR1106

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
14 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
113,6518 RON - 177,5997 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 - 35.0 mm
30.0 mm
96,609 RON - 184,6842 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 - 10.0 mm
8.0 mm
213,0972 RON - 284,142 RON 7 În stoc
40.0 - 54.0 mm
50.0 mm
176,4462 RON - 248,632 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 - 48.0 mm
45.0 mm
88,7999 RON - 127,9457 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 - 5.0 mm
3.0 mm
100,8697 RON - 142,7895 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 - 28.0 mm
25.0 mm
142,1994 RON - 213,1096 RON 2 În stoc
30.0 - 42.0 mm
40.0 mm
63,9229 RON - 103,4312 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 - 23.0 mm
20.0 mm
99,4329 RON - 184,6842 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 - 12.0 mm
10.0 mm
277,2491 RON - 319,6644 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 - 70.0 mm
64.0 mm
284,5639 RON - 355,1869 RON Solicitați termenul de livrare aici
64.0 - 80.0 mm
76.0 mm
101,689 RON - 184,6842 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 - 18.0 mm
15.0 mm
96,609 RON - 160,5444 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 - 8.0 mm
6.0 mm
100,8697 RON - 184,6842 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 - 14.0 mm
12.0 mm
Manșon extensibil 40.0 mm 54.0 mm PES

10309803

Interval de preț
284,142 RON - 213,0972 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliester
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    40.0 - 54.0 mm
  • Diametru nominal interior
    50.0 mm
Manșon extensibil 30.0 mm 42.0 mm PES

10309780

Interval de preț
213,1096 RON - 142,1994 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliester
  • Vândut la
    Rolă
  • Interval diametru cablu compatibil
    30.0 - 42.0 mm
  • Diametru nominal interior
    40.0 mm