Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime | Diametru total | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2229 RON - 0,2476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,4293 RON - 0,477 RON | 2000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,4954 RON - 0,5505 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 7,6518 RON - 8,502 RON | 880 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 10,2673 RON - 11,408 RON | 10560 În stoc |
0.807 in
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 9,6184 RON - 10,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10,6757 RON - 11,8618 RON | 1200 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
||
| 0,6688 RON - 0,7431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.283 in
7.2 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,4593 RON - 0,5103 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5203 RON - 0,5781 RON | 270 În stoc |
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1359 RON - 0,1511 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 9,2611 RON - 10,2901 RON | 2100 În stoc |
0.61 in
15.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 8,0797 RON - 8,9774 RON | 720 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 14,9049 RON - 16,561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,0028 RON - 2,2253 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,5807 RON - 1,7563 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,0391 RON - 1,1546 RON | 1400 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,4692 RON - 0,5213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2105 RON - 0,2339 RON | 1800 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 3,3277 RON - 3,6974 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina