Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tieto feritové púzdra sa používajú ako odrušovacie jadrá pre kruhové káble a sú dostupné pre širokú škálu priemerov káblov. Inštaluje sa okolo kábla; tieto jadrá z materiálu A5 tlmia akúkoľvek formu emisie EMI. Nylonové puzdro uľahčuje montáž polovíc jadra. Jadrá sa ľahko inštalujú do zariadení, kde je nevyhnutná dodatočná montáž a test. Hodnoty impedancie sú založené na meraní jednej otáčky.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lățime | Diametru total | Diametru interior | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5231 RON - 9,4702 RON | 1584 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,5035 RON - 1,6706 RON | 3600 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,5449 RON - 1,7166 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.728 in
18.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1684 RON - 0,1871 RON | 8000 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,6061 RON - 4,0068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,0651 RON - 1,1835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,1429 RON - 0,1588 RON | 2528 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,5608 RON - 5,0676 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 0,8683 RON - 0,9648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,2016 RON - 1,3351 RON | 260 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6356 RON - 1,8174 RON | 96 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,9054 RON - 3,2282 RON | 32 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 3,0928 RON - 3,4364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.669 in
17.0 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 34,4577 RON - 38,2864 RON | 430 În stoc |
0.504 in
12.8 mm
|
2.339 in
59.4 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,6439 RON - 0,7155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,6417 RON - 0,713 RON | 7000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,08 RON - 7,8667 RON | 8460 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 7,6985 RON - 8,5539 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 17,2298 RON - 19,1442 RON | 1160 În stoc |
1.22 in
31.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2,4784 RON - 2,7538 RON | 69 În stoc |
1.102 in
28.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina