Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
1,0146 RON - 1,0146 RON 12136 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON 11000 În stoc
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
10.1 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 4000 În stoc
1.2 mm
3.7 mm
Natural
Nailon 6/6
6.0 mm
0,877 RON - 1,0819 RON 6000 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
0,4588 RON - 0,4883 RON 1300 În stoc
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,4546 RON - 0,6384 RON 23224 În stoc
2.0 mm
7.9 mm
Natural
15.0 mm
0,5093 RON - 0,7114 RON 60500 În stoc
2.0 mm
10.9 mm
Natural
18.0 mm
0,5753 RON - 0,7437 RON 22050 În stoc
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON 79500 În stoc
2.0 mm
17.8 mm
Natural
25.0 mm
0,9076 RON - 0,9214 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Negru
PA
0,8728 RON - 1,0819 RON 3900 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 500 În stoc
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,6679 RON - 0,8125 RON 4000 În stoc
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 8000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON 29189 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 1000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,6666 RON - 0,863 RON 60 În stoc
2.5 mm
12.5 mm
Negru
28.0 mm
0,5949 RON - 0,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.0 mm
Negru
16.0 mm
1,0342 RON - 1,3402 RON 5000 În stoc
9.0 mm
12.8 mm
Negru
25.0 mm
  • din 18
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016534

Interval de preț
1,0146 RON - 1,0146 RON

Niveluri de stoc
12136 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016152

Interval de preț
0,8125 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 2.9 mm 3.7 mm 6.0 mm Nailon 6/6

10016237

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.7 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.0 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016541

Interval de preț
1,0819 RON - 0,877 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016336

Interval de preț
0,4883 RON - 0,4588 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.4 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Șaibă de izolare 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10054956

Interval de preț
0,6384 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
23224 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055038

Interval de preț
0,7114 RON - 0,5093 RON

Niveluri de stoc
60500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    10.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    18.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055113

Interval de preț
0,7437 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
22050 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    11.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    18.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055199

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7507 RON

Niveluri de stoc
79500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    17.8 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
  • Diametru interior
    14.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016558

Interval de preț
1,0819 RON - 0,8728 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016305

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.4 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10016268

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6679 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.4 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016374

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016428

Interval de preț
0,8125 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
29189 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016411

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 10.2 mm 12.5 mm 28.0 mm

10229132

Interval de preț
0,863 RON - 0,6666 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    12.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    28.0 mm
  • Diametru interior
    10.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.5 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 8.5 mm 12.8 mm 25.0 mm

10229071

Interval de preț
1,3402 RON - 1,0342 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    12.8 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
  • Diametru interior
    8.5 mm
  • Înălțime flanșă
    9.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare