Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
0,4546 RON - 0,6384 RON 47000 În stoc
1.5 mm
6.9 mm
Natural
15.0 mm
0,1255 RON - 0,1757 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
PA
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,877 RON - 1,0819 RON 6000 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
0,9149 RON - 1,1829 RON 35800 În stoc
2.8 mm
6.9 mm
Natural
Nailon
12.4 mm
0,3957 RON - 0,3957 RON 7000 În stoc
1.6 mm
Natural
PA
0,9781 RON - 1,2686 RON 7951 În stoc
4.4 mm
9.9 mm
Natural
Nailon
18.6 mm
0,3465 RON - 0,5501 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.2 mm
5.1 mm
Negru
7.0 mm
0,5191 RON - 0,7241 RON 1500 În stoc
8.0 mm
6.9 mm
Negru
12.0 mm
0,4968 RON - 0,6932 RON 1300 În stoc
2.0 mm
7.9 mm
Negru
12.0 mm
0,3465 RON - 0,4841 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
4.5 mm
Negru
8.0 mm
1,0342 RON - 1,3402 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
17.5 mm
Negru
28.0 mm
1,5576 RON - 1,9365 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.5 mm
14.5 mm
Negru
21.0 mm
1,5608 RON - 1,6018 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
Natural
PA
0,5599 RON - 0,5599 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
6.1 mm
Natural
Nailon 6/6
8.1 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON 5000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,8181 RON - 1,0146 RON 5000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
0,4248 RON - 0,4721 RON 56000 În stoc
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
10.1 mm
0,5753 RON - 0,7437 RON 22050 În stoc
2.0 mm
11.9 mm
Natural
18.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON 79500 În stoc
2.0 mm
17.8 mm
Natural
25.0 mm
  • din 18
Șaibă de izolare 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054949

Interval de preț
0,6384 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
47000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    1.5 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016541

Interval de preț
1,0819 RON - 0,877 RON

Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Șaibă înecată de izolare 5.1 mm 6.9 mm 12.4 mm Nailon

10065853

Interval de preț
1,1829 RON - 0,9149 RON

Niveluri de stoc
35800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.4 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.8 mm
  • Tip șaibă
    Countersunk Insulation Washer
Manșon de izolare 6.0 mm PA

10137956

Interval de preț
0,3957 RON - 0,3957 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.9 mm
  • Diametru exterior flanșă
    15.0 mm
  • Diametru exterior bază
    10.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
Șaibă înecată de izolare 8.1 mm 9.9 mm 18.6 mm Nailon

10065877

Interval de preț
1,2686 RON - 0,9781 RON

Niveluri de stoc
7951 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    18.6 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    4.4 mm
  • Tip șaibă
    Countersunk Insulation Washer
Manșon de izolare 5.2 mm 6.9 mm 12.0 mm

10229019

Interval de preț
0,7241 RON - 0,5191 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    8.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 6.2 mm 7.9 mm 12.0 mm

10229095

Interval de preț
0,6932 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    12.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016381

Interval de preț
0,8125 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016527

Interval de preț
1,0146 RON - 0,8181 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016145

Interval de preț
0,4721 RON - 0,4248 RON

Niveluri de stoc
56000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Șaibă de izolare 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10055113

Interval de preț
0,7437 RON - 0,5753 RON

Niveluri de stoc
22050 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    11.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    18.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055199

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7507 RON

Niveluri de stoc
79500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    17.8 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
  • Diametru interior
    14.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare