Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
0,5949 RON - 0,769 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.0 mm
Negru
16.0 mm
0,6539 RON - 0,8125 RON 50 În stoc
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON 5000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 31859 În stoc
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nailon 6/6
4.6 mm
0,6679 RON - 0,8125 RON 4000 În stoc
1.2 mm
3.6 mm
Natural
Nailon 6/6
6.4 mm
0,4293 RON - 0,602 RON 7500 În stoc
2.0 mm
6.9 mm
Natural
15.0 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 8000 În stoc
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,6609 RON - 0,8125 RON 500 În stoc
1.2 mm
4.3 mm
Natural
Nailon 6/6
7.4 mm
0,4546 RON - 0,6384 RON 1250 În stoc
2.0 mm
8.9 mm
Natural
15.0 mm
0,4182 RON - 0,4182 RON 22000 În stoc
1.7 mm
5.9 mm
Natural
10.0 mm
0,4968 RON - 0,6918 RON 2500 În stoc
2.0 mm
8.9 mm
Natural
15.0 mm
0,5346 RON - 0,7465 RON 4500 În stoc
2.0 mm
9.9 mm
Natural
15.0 mm
0,7507 RON - 0,9725 RON 5000 În stoc
2.0 mm
17.8 mm
Natural
25.0 mm
0,4293 RON - 0,602 RON 19000 În stoc
1.5 mm
Natural
PA
0,877 RON - 1,0819 RON 9000 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
0,7766 RON - 0,7766 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
6.5 mm
Natural
Nailon 6/6
12.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
5.2 mm
Natural
Nailon 6/6
8.7 mm
0,3855 RON - 0,3855 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
6.0 mm
Natural
Nailon 6/6
8.8 mm
0,6403 RON - 0,6934 RON 39400 În stoc
2.0 mm
11.0 mm
Natural
Nailon 6/6
16.0 mm
0,9401 RON - 0,9782 RON 9900 În stoc
3.0 mm
17.8 mm
Natural
Nailon 6/6
32.0 mm
  • din 18
Manșon de izolare 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016299

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6539 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.4 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016381

Interval de preț
0,8125 RON - 0,8125 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 2.3 mm 3.0 mm 4.6 mm Nailon 6/6

10016183

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
31859 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    4.6 mm
  • Diametru interior
    2.3 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 2.9 mm 3.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6

10016268

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6679 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.4 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Șaibă de izolare 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055045

Interval de preț
0,602 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    6.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 4.4 mm 5.2 mm 8.7 mm Nailon 6/6

10016374

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.7 mm
  • Diametru interior
    4.4 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 3.6 mm 4.3 mm 7.4 mm Nailon 6/6

10016305

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6609 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.4 mm
  • Diametru interior
    3.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Șaibă de izolare 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10054963

Interval de preț
0,6384 RON - 0,4546 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    8.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054932

Interval de preț
0,4182 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 5.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055014

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    8.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 8.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055090

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5346 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    8.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 12.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055175

Interval de preț
0,9725 RON - 0,7507 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    17.8 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
  • Diametru interior
    12.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 3.1 mm PA

10117033

Interval de preț
0,602 RON - 0,4293 RON

Niveluri de stoc
19000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    15.0 mm
  • Diametru exterior bază
    9.9 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.5 mm
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016565

Interval de preț
1,0819 RON - 0,877 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm Nailon 6/6

10072769

Interval de preț
0,6934 RON - 0,6403 RON

Niveluri de stoc
39400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    11.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    16.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă bucșă
Manșon de izolare 16.2 mm 17.8 mm 32.0 mm Nailon 6/6

10072868

Interval de preț
0,9782 RON - 0,9401 RON

Niveluri de stoc
9900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    17.8 mm
  • Diametru exterior maxim
    32.0 mm
  • Diametru interior
    16.2 mm
  • Înălțime flanșă
    3.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă bucșă