Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
0,8897 RON - 1,1506 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
9.9 mm
Negru
14.0 mm
0,3325 RON - 0,5276 RON 4750 În stoc
3.2 mm
6.0 mm
Negru
8.0 mm
0,4715 RON - 0,7465 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
4.5 mm
Negru
8.0 mm
0,6862 RON - 0,8882 RON 19193 În stoc
2.0 mm
15.8 mm
Natural
25.0 mm
0,4687 RON - 0,6539 RON 500 În stoc
10.0 mm
5.2 mm
Negru
10.0 mm
0,4182 RON - 0,4182 RON 22000 În stoc
1.7 mm
5.9 mm
Natural
10.0 mm
0,8897 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.3 mm
9.6 mm
Negru
13.0 mm
0,3465 RON - 0,4841 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
4.4 mm
Negru
10.0 mm
0,3465 RON - 0,4841 RON 100 În stoc
1.3 mm
6.3 mm
Negru
9.3 mm
0,4293 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
6.9 mm
Natural
15.0 mm
0,4968 RON - 0,6918 RON 3555 În stoc
2.0 mm
7.9 mm
Natural
15.0 mm
0,5486 RON - 0,7647 RON 520 În stoc
1.5 mm
Natural
PA
0,6294 RON - 0,8106 RON 3000 În stoc
2.6 mm
17.7 mm
Natural
Nailon 6/6
23.9 mm
0,6294 RON - 0,812 RON 11300 În stoc
2.0 mm
13.0 mm
Natural
Nailon 6/6
19.0 mm
0,3676 RON - 0,3676 RON 13000 În stoc
2.0 mm
Natural
PA
0,8475 RON - 1,0988 RON 18500 În stoc
1.7 mm
4.9 mm
Natural
Nailon
8.2 mm
0,8223 RON - 1,0146 RON 35000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
3.0 mm
Natural
Nailon 6/6
4.6 mm
0,2091 RON - 0,2091 RON 18 În stoc
2.0 mm
6.3 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
9.0 mm
0,3227 RON - 0,5136 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
4.8 mm
Negru
8.0 mm
  • din 18
Manșon de izolare 4.5 mm 6.0 mm 8.0 mm

10098899

Interval de preț
0,5276 RON - 0,3325 RON

Niveluri de stoc
4750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.0 mm
  • Diametru interior
    4.5 mm
  • Înălțime flanșă
    3.2 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 12.2 mm 15.8 mm 25.0 mm

10055168

Interval de preț
0,8882 RON - 0,6862 RON

Niveluri de stoc
19193 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    15.8 mm
  • Diametru exterior maxim
    25.0 mm
  • Diametru interior
    12.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 4.1 mm 5.2 mm 10.0 mm

10229293

Interval de preț
0,6539 RON - 0,4687 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.2 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.1 mm
  • Înălțime flanșă
    10.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 4.2 mm 5.9 mm 10.0 mm

10054932

Interval de preț
0,4182 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.0 mm
  • Diametru interior
    4.2 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm

10229323

Interval de preț
0,4841 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    9.3 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Înălțime flanșă
    1.3 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10117064

Interval de preț
0,6918 RON - 0,4968 RON

Niveluri de stoc
3555 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.0 mm
  • Diametru interior
    5.2 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Șaibă de izolare 6.1 mm PA

10117095

Interval de preț
0,7647 RON - 0,5486 RON

Niveluri de stoc
520 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    18.0 mm
  • Diametru exterior bază
    10.8 mm
  • Diametru interior
    6.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.5 mm
Manșon de izolare 12.1 mm 17.7 mm 23.9 mm Nailon 6/6

10072684

Interval de preț
0,8106 RON - 0,6294 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    17.7 mm
  • Diametru exterior maxim
    23.9 mm
  • Diametru interior
    12.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă bucșă
Manșon de izolare 10.4 mm 13.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10072844

Interval de preț
0,812 RON - 0,6294 RON

Niveluri de stoc
11300 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    13.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    19.0 mm
  • Diametru interior
    10.4 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă bucșă
Manșon de izolare 4.0 mm PA

10135235

Interval de preț
0,3676 RON - 0,3676 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    9.0 mm
  • Diametru exterior bază
    6.0 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
Șaibă înecată de izolare 3.1 mm 4.9 mm 8.2 mm Nailon

10065839

Interval de preț
1,0988 RON - 0,8475 RON

Niveluri de stoc
18500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    4.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    8.2 mm
  • Diametru interior
    3.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Countersunk Insulation Washer
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016480

Interval de preț
1,0146 RON - 0,8223 RON

Niveluri de stoc
35000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 3.5 mm 6.3 mm 9.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161005

Interval de preț
0,2091 RON - 0,2091 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.3 mm
  • Diametru exterior maxim
    9.0 mm
  • Diametru interior
    3.5 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Insulation Washer