Meniu Caută

Manșoane de izolare

În stoc

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Șaibe cu guler sunt proiectate pentru a oferi izolație electrică și termică pentru ansambluri în care aceasta este o cerință fundamentală.
  • Sunt auto-lubrifiante, precum și rezistente la coroziune și abraziune.
  • Se recomandă să evitați utilizarea șaibelor cu guler în medii umede.
Material: Nailon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nailon Culoare: Natural, Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCod Serie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime flanșă Diametru exterior minim Culoare Material Lungime sub cap Diametru exterior maxim Cumpără
0,3325 RON - 0,5276 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.5 mm
3.5 mm
Negru
5.5 mm
0,6623 RON - 0,8125 RON 9469 În stoc
1.6 mm
6.6 mm
Natural
Nailon 6/6
10.1 mm
0,8181 RON - 1,0146 RON 5000 În stoc
1.7 mm
7.9 mm
Natural
Nailon 6/6
13.0 mm
1,8668 RON - 1,9441 RON 1000 În stoc
4.5 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
0,6294 RON - 0,812 RON 8000 În stoc
2.0 mm
14.0 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
2,047 RON - 2,1243 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
3.6 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
8.0 mm
0,5986 RON - 0,6373 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
4.9 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
2,4117 RON - 2,9774 RON 4000 În stoc
6.0 mm
33.0 mm
Natural
Nailon 6/6
50.0 mm
0,4968 RON - 0,6918 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
Natural
PA
1,4313 RON - 1,4313 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.6 mm
6.6 mm
Negru
40% Glass Filled PPS
10.1 mm
1,0608 RON - 1,0833 RON 2500 În stoc
1.3 mm
3.5 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
5.9 mm
0,6876 RON - 0,7339 RON 400 În stoc
0.8 mm
5.1 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
7.0 mm
1,8102 RON - 1,8102 RON 220 În stoc
0.6 mm
9.6 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
13.0 mm
0,2567 RON - 0,2567 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
3.8 mm
Natural
Nailon 6/6
7.1 mm
0,7534 RON - 0,7534 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.6 mm
14.2 mm
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
4,1678 RON - 4,2661 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
3.5 mm
Negru
25% Glass Filled Nylon 6
6.0 mm
1,4735 RON - 1,5436 RON 7900 În stoc
3.0 mm
Natural
PA
0,8827 RON - 1,1409 RON 11000 În stoc
2.3 mm
5.9 mm
Natural
Nailon
10.4 mm
0,2119 RON - 0,2567 RON 14000 În stoc
1.2 mm
3.5 mm
Natural
Nailon 6/6
6.3 mm
0,877 RON - 1,0819 RON 9000 În stoc
1.6 mm
9.1 mm
Natural
Nailon 6/6
15.7 mm
  • din 18
Manșon de izolare 5.1 mm 6.6 mm 10.1 mm Nailon 6/6

10016091

Interval de preț
0,8125 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
9469 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    6.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.1 mm
  • Diametru interior
    5.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 6.6 mm 7.9 mm 13.0 mm Nailon 6/6

10016527

Interval de preț
1,0146 RON - 0,8181 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    7.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.6 mm
  • Înălțime flanșă
    1.7 mm
  • Tip șaibă
    Manșon de izolare
Manșon de izolare 6.5 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161081

Interval de preț
1,9441 RON - 1,8668 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    8.5 mm
  • Diametru exterior flanșă
    25.0 mm
  • Diametru exterior bază
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.5 mm
  • Înălțime flanșă
    4.5 mm
Manșon de izolare 10.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Nailon 6/6

10072806

Interval de preț
0,812 RON - 0,6294 RON

Niveluri de stoc
8000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    14.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    20.0 mm
  • Diametru interior
    10.0 mm
  • Înălțime flanșă
    2.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă bucșă
Manșon de izolare 24.5 mm 33.0 mm 50.0 mm Nailon 6/6

10072899

Interval de preț
2,9774 RON - 2,4117 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    33.0 mm
  • Diametru exterior maxim
    50.0 mm
  • Diametru interior
    24.5 mm
  • Înălțime flanșă
    6.0 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă bucșă
Manșon de izolare 3.0 mm 3.5 mm 5.9 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10160930

Interval de preț
1,0833 RON - 1,0608 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    5.9 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
  • Înălțime flanșă
    1.3 mm
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
Manșon de izolare 3.5 mm 5.1 mm 7.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161012

Interval de preț
0,7339 RON - 0,6876 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    7.0 mm
  • Diametru interior
    3.5 mm
  • Înălțime flanșă
    0.8 mm
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
Manșon de izolare 6.5 mm 9.6 mm 13.0 mm 25% Glass Filled Nylon 6

10161050

Interval de preț
1,8102 RON - 1,8102 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.6 mm
  • Diametru exterior maxim
    13.0 mm
  • Diametru interior
    6.5 mm
  • Înălțime flanșă
    0.6 mm
  • Tip șaibă
    Insulation Washer
Manșon de izolare 12.0 mm PA

10136577

Interval de preț
1,5436 RON - 1,4735 RON

Niveluri de stoc
7900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Diametru exterior flanșă
    21.0 mm
  • Diametru exterior bază
    16.0 mm
  • Diametru interior
    12.0 mm
  • Înălțime flanșă
    3.0 mm
Șaibă înecată de izolare 4.1 mm 5.9 mm 10.4 mm Nailon

10065846

Interval de preț
1,1409 RON - 0,8827 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    5.9 mm
  • Diametru exterior maxim
    10.4 mm
  • Diametru interior
    4.1 mm
  • Înălțime flanșă
    2.3 mm
  • Tip șaibă
    Countersunk Insulation Washer
Manșon de izolare 2.9 mm 3.5 mm 6.3 mm Nailon 6/6

10016060

Interval de preț
0,2567 RON - 0,2119 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    3.5 mm
  • Diametru exterior maxim
    6.3 mm
  • Diametru interior
    2.9 mm
  • Înălțime flanșă
    1.2 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare
Manșon de izolare 8.1 mm 9.1 mm 15.7 mm Nailon 6/6

10016565

Interval de preț
1,0819 RON - 0,877 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru exterior minim
    9.1 mm
  • Diametru exterior maxim
    15.7 mm
  • Diametru interior
    8.1 mm
  • Înălțime flanșă
    1.6 mm
  • Tip șaibă
    Șaibă izolatoare