Meniu Caută

Manșoane pentru cabluri - protecție termică

În stoc

Manșoanele brățări pentru cabluri sunt utilizate de obicei cu cabluri sau fire și oferă protecție termică și rezistență ridicată la abraziune. Materialul plăcut la atingere și aspectul frumos fac instalarea ușoară; ușor de tăiat cu foarfeca standard. Interval de operare: -320 F - 66 2F (-196 C - 350 C).

  • Material: Fibră Nomex™
  • Clasa UL94 V0.
  • Culoare: Natural

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Interval diametru cablu compatibil Diametru nominal interior Cumpără
506,4491 RON - 566,8096 RON 1 În stoc
2 571,2919 RON - 2 931,2727 RON Solicitați termenul de livrare aici
972,771 RON - 1 088,7259 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 122,5027 RON - 1 256,2923 RON Solicitați termenul de livrare aici
4 032,0932 RON - 4 032,0932 RON Solicitați termenul de livrare aici
2 279,9067 RON - 2 599,0935 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 763,6274 RON - 2 010,5353 RON Solicitați termenul de livrare aici
763,6637 RON - 912,5506 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 500,9403 RON - 1 711,0719 RON 1 În stoc
1 365,7334 RON - 1 476,5864 RON Solicitați termenul de livrare aici
3 349,6288 RON - 3 349,6288 RON Solicitați termenul de livrare aici
Manșon protecție termică 1.0 mm 4.0 mm Fibră Nomex

10310083

Interval de preț
566,8096 RON - 506,4491 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Vândut la
    Rolă
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 V-0
  • Price per piece incl VAT
    661.2779 RON
Manșon protecție termică 10.0 mm 20.0 mm Fibră Nomex

10310137

Interval de preț
1 711,0719 RON - 1 500,9403 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Vândut la
    Rolă
  • Lungime rolă
    30.5 m
  • Price per piece incl VAT
    1996.2506 RON
  • Material complet
    Fibră Nomex