Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2861 RON - 0,553 RON | 10000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,176 RON - 1,176 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2861 RON - 0,553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,3231 RON - 0,9189 RON | 14004 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4887 RON - 0,951 RON | 2400 În stoc |
0.559 in
14.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2191 RON - 0,4105 RON | 18000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7365 RON - 1,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.469 in
11.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,7708 RON - 1,4942 RON | 4250 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,3412 RON - 2,3412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
3,0668 RON - 3,0668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
9,57 RON - 9,57 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
0,538 RON - 1,0445 RON | 10793 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2669 RON - 0,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,3107 RON - 0,6033 RON | 11510 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1724 RON - 0,204 RON | 24 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1724 RON - 0,204 RON | 40 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,2327 RON - 0,2724 RON | 390 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,3107 RON - 0,6033 RON | 980 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2231 RON - 0,2642 RON | 100 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1656 RON - 0,1971 RON | 4000 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina