Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
265 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Cumpără
0,2861 RON - 0,553 RON 10000 În stoc
9.5 mm
7.0 mm
1.2 mm
1,176 RON - 1,176 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.2 mm
1.6 mm
0,2861 RON - 0,553 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,3231 RON - 0,9189 RON 14004 În stoc
12.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
0,4887 RON - 0,951 RON 2400 În stoc
14.2 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,2191 RON - 0,4105 RON 18000 În stoc
6.4 mm
4.0 mm
1.6 mm
0,7365 RON - 1,4384 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.9 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,7708 RON - 1,4942 RON 4250 În stoc
20.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
2,3412 RON - 2,3412 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,0668 RON - 3,0668 RON Solicitați termenul de livrare aici
9,57 RON - 9,57 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,538 RON - 1,0445 RON 10793 În stoc
17.5 mm
14.2 mm
1.6 mm
0,2669 RON - 0,3135 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 mm
8 mm
1 mm
0,3107 RON - 0,6033 RON 11510 În stoc
6.4 mm
4.0 mm
0.8 mm
0,1724 RON - 0,204 RON 24 În stoc
5 mm
2 mm
1.5 mm
0,1724 RON - 0,204 RON 40 În stoc
5 mm
2 mm
1 mm
0,2327 RON - 0,2724 RON 390 În stoc
8 mm
4 mm
2 mm
0,3107 RON - 0,6033 RON 980 În stoc
6.4 mm
4.0 mm
3.0 mm
0,2231 RON - 0,2642 RON 100 În stoc
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1656 RON - 0,1971 RON 4000 În stoc
5 mm
3 mm
1 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 7.0 mm 9.5 mm 13.8 mm 1.2 mm

10082201

Interval de preț
0,553 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    7.0 mm
Garnitură pentru cabluri 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 1.6 mm

10071632

Interval de preț
0,9189 RON - 0,3231 RON

Niveluri de stoc
14004 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Diametru interior
    9.5 mm
Garnitură pentru cabluri 11.0 mm 14.2 mm 19.0 mm 1.6 mm

10070154

Interval de preț
0,951 RON - 0,4887 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    14.2 mm
  • Diametru interior
    11.0 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm

10082256

Interval de preț
0,4105 RON - 0,2191 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 20.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10081044

Interval de preț
1,4942 RON - 0,7708 RON

Niveluri de stoc
4250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
Garnitură pentru cabluri 14.2 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10071205

Interval de preț
1,0445 RON - 0,538 RON

Niveluri de stoc
10793 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    17.5 mm
  • Diametru interior
    14.2 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 0.8 mm

10089538

Interval de preț
0,6033 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
11510 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 2 mm 5 mm 8 mm 1.5 mm

10283981

Interval de preț
0,204 RON - 0,1724 RON

Niveluri de stoc
24 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    5 mm
  • Diametru interior
    2 mm
Garnitură pentru cabluri 2 mm 5 mm 8 mm 1 mm PVC Negru

10283974

Interval de preț
0,204 RON - 0,1724 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    5 mm
  • Diametru interior
    2 mm
Garnitură pentru cabluri 4 mm 8 mm 11 mm 2 mm

10284056

Interval de preț
0,2724 RON - 0,2327 RON

Niveluri de stoc
390 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    4 mm
Garnitură pentru cabluri 4.0 mm 6.4 mm 9.5 mm 3.0 mm

10089552

Interval de preț
0,6033 RON - 0,3107 RON

Niveluri de stoc
980 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    6.4 mm
  • Diametru interior
    4.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032

Interval de preț
0,2642 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 3 mm 5 mm 8 mm 1 mm PVC Negru

10284001

Interval de preț
0,1971 RON - 0,1656 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    5 mm
  • Diametru interior
    3 mm