Meniu Caută

Manșoane standard deschise

În stoc

Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.

Cod Serie: SR1700

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
265 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu Diametru interior Grosime panou Cumpără
0,1615 RON - 1,233 RON 13340 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,6155 RON - 4,357 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,6201 RON - 1,2009 RON 3380 În stoc
12.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,8529 RON - 1,6478 RON 11220 În stoc
17.5 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,4559 RON - 0,8811 RON 10000 În stoc
9.5 mm
6.4 mm
1.6 mm
0,4325 RON - 0,8365 RON 5670 În stoc
9.5 mm
4.8 mm
1.6 mm
0,282 RON - 0,3353 RON 345 În stoc
8 mm
4 mm
1 mm
0,308 RON - 0,36 RON 12900 În stoc
10 mm
6 mm
1.5 mm
0,2231 RON - 0,2642 RON 100 În stoc
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,3135 RON - 0,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 mm
6 mm
2 mm
0,3285 RON - 0,3833 RON Solicitați termenul de livrare aici
10 mm
6 mm
3 mm
0,2122 RON - 0,2477 RON 1000 În stoc
8 mm
6 mm
2 mm
1,1637 RON - 2,2482 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5 mm
16.0 mm
1.2 mm
0,4969 RON - 0,9635 RON 3500 În stoc
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
0,2834 RON - 0,3956 RON 500 În stoc
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
3,8745 RON - 13,1548 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
4,8466 RON - 4,8466 RON 1590 În stoc
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
1,0419 RON - 1,3238 RON 3849 În stoc
20.0 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,4559 RON - 0,8811 RON 5400 În stoc
9.5 mm
6.4 mm
2.4 mm
0,4641 RON - 0,8979 RON 13000 În stoc
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
  • din 14
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10096048

Interval de preț
1,233 RON - 0,1615 RON

Niveluri de stoc
13340 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089682

Interval de preț
1,2009 RON - 0,6201 RON

Niveluri de stoc
3380 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    12.5 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
Garnitură pentru cabluri 12.5 mm 17.5 mm 22.0 mm 1.6 mm

10089767

Interval de preț
1,6478 RON - 0,8529 RON

Niveluri de stoc
11220 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    17.5 mm
  • Diametru interior
    12.5 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089606

Interval de preț
0,8811 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
Garnitură pentru cabluri 4.8 mm 9.5 mm 12.5 mm 1.6 mm

10089583

Interval de preț
0,8365 RON - 0,4325 RON

Niveluri de stoc
5670 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    4.8 mm
Garnitură pentru cabluri 4 mm 8 mm 11 mm 1 mm

10284049

Interval de preț
0,3353 RON - 0,282 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    4 mm
Garnitură pentru cabluri 6 mm 10 mm 14 mm 1.5 mm

10284100

Interval de preț
0,36 RON - 0,308 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    10 mm
  • Diametru interior
    6 mm
Garnitură pentru cabluri 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284032

Interval de preț
0,2642 RON - 0,2231 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    7.0 mm
  • Diametru interior
    3.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6 mm 8 mm 11 mm 2 mm

10284087

Interval de preț
0,2477 RON - 0,2122 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    PVC
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    8 mm
  • Diametru interior
    6 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 11.0 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089668

Interval de preț
0,9635 RON - 0,4969 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    11.0 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Interval de preț
0,3956 RON - 0,2834 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.0 mm
  • Diametru interior
    6.0 mm
Garnitură pentru cabluri 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10089866

Interval de preț
4,8466 RON - 4,8466 RON

Niveluri de stoc
1590 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    50.0 mm
  • Diametru interior
    45.0 mm
Garnitură pentru cabluri 16.0 mm 20.0 mm 24.0 mm 1.6 mm

10089781

Interval de preț
1,3238 RON - 1,0419 RON

Niveluri de stoc
3849 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    20.0 mm
  • Diametru interior
    16.0 mm
Garnitură pentru cabluri 6.4 mm 9.5 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Interval de preț
0,8811 RON - 0,4559 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    6.4 mm
Garnitură pentru cabluri 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Interval de preț
0,8979 RON - 0,4641 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material
    TPE
  • Tip
    Manșon cu orificiu
  • Diametru orificiu
    9.5 mm
  • Diametru interior
    8.0 mm