Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,1615 RON - 1,233 RON | 13340 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,6155 RON - 4,357 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,6201 RON - 1,2009 RON | 3380 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,8529 RON - 1,6478 RON | 11220 În stoc |
0.689 in
17.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4559 RON - 0,8811 RON | 10000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4325 RON - 0,8365 RON | 5670 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,282 RON - 0,3353 RON | 345 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,308 RON - 0,36 RON | 12900 În stoc |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2231 RON - 0,2642 RON | 100 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,3285 RON - 0,3833 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
0,2122 RON - 0,2477 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
1,1637 RON - 2,2482 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.807 in
20.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,4969 RON - 0,9635 RON | 3500 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2834 RON - 0,3956 RON | 500 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,8745 RON - 13,1548 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,8466 RON - 4,8466 RON | 1590 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
1,0419 RON - 1,3238 RON | 3849 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4559 RON - 0,8811 RON | 5400 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,4641 RON - 0,8979 RON | 13000 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina