Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,2957 RON - 0,3477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2451 RON - 0,2861 RON | 50 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
0,2669 RON - 0,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,3107 RON - 0,6033 RON | 11510 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1684 RON - 0,1999 RON | 400 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,6133 RON - 1,1869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2957 RON - 0,5725 RON | 3224 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4559 RON - 0,8811 RON | 5400 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,3176 RON - 0,6158 RON | 29000 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3135 RON - 0,3668 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,2067 RON - 0,2409 RON | 2000 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,1724 RON - 0,204 RON | 40 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
0.079 in
2 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,2327 RON - 0,2724 RON | 390 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,1656 RON - 0,1971 RON | 4000 În stoc |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,2122 RON - 0,2477 RON | 1000 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,3587 RON - 0,5011 RON | 3000 În stoc |
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,4969 RON - 0,9635 RON | 15455 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1684 RON - 0,1999 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5 mm
|
0.118 in
3 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,2765 RON - 0,3231 RON | 2000 În stoc |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,2875 RON - 0,5572 RON | 32000 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina