Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ponúkame široký výber štandardných otvorených priechodiek v rôznych materiáloch. Zaklapávacia konštrukcia umožňuje rýchlu a jednoduchú montáž. Čierny PVC pomáha chrániť vodiče a káble prechádzajúce cez panely. Čierna termoplastická guma je odolná voči väčšine olejov a tukov a odoláva teplotám od -40 C do +135 C. TPE je zelenšia alternatíva k PVC, ktorý je vhodný do drsného prostredia so širším rozsahom prevádzkových teplôt. Je to veľmi stabilný materiál s dlhou životnosťou. EPDM je tepelne odolný materiál na použitie v prostrediach s extrémnymi teplotami, od -40 C do +125 C. Pozrite si aj náš sortiment záslepiek, dištančných stĺpikov s vnútorným/vonkajším závitom a plochých podložiek.
Cod Serie: SR1700
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu | Diametru interior | Grosime panou | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5749 RON - 0,6763 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
1,4101 RON - 1,6429 RON | 600 În stoc |
1.063 in
27 mm
|
0.827 in
21 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,3408 RON - 0,3997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
4,8329 RON - 4,8329 RON | 65 În stoc |
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4152 RON - 0,4449 RON | 9000 În stoc |
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6482 RON - 0,6751 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2573 RON - 0,2998 RON | 6500 În stoc |
0.354 in
9 mm
|
0.236 in
6 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,3847 RON - 0,4504 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.118 in
3 mm
|
||
0,3299 RON - 0,3847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12 mm
|
0.394 in
10 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
0,4811 RON - 0,5282 RON | 400 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6297 RON - 0,6559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,4479 RON - 0,6271 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,5133 RON - 0,5133 RON | 3000 În stoc |
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,4887 RON - 0,951 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,3408 RON - 0,6619 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,4969 RON - 0,9635 RON | 15455 În stoc |
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,2847 RON - 0,3327 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2669 RON - 0,3135 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10 mm
|
0.315 in
8 mm
|
0.039 in
1 mm
|
||
0,3107 RON - 0,6033 RON | 11510 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2327 RON - 0,2724 RON | 390 În stoc |
0.315 in
8 mm
|
0.157 in
4 mm
|
0.079 in
2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina