Meniu Caută

Mărgele de ferită

În stoc

Feritové perličky sa bežne používajú v elektronických obvodoch na potlačenie vysokofrekvenčného šumu a iných vysokofrekvenčných porúch, ktoré môžu vzniknúť. Tieto pasívne zariadenia zlepšujú kvalitu napájania PCB.

Náš sortiment feritov sa dodáva v konfiguráciách s jedným alebo viacerými priechodmi a s výberom typov vrátane: navinutých guličiek, axiálneho, viacriadkového odrušovača a toroidu.

  • Feritový materiál: K5B RMS-303
  • Samolepiaci: RMS-301
  • Drôt: RMS-306, RMS-307 a RMS-308
  • Farba: čierna

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
56 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime inserție Impedanță 100 MHz Impedanță 25 MHz Diametru inserție Cumpără
1,7056 RON - 1,8951 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
78 Ω
37 Ω
13.5 mm
5,548 RON - 6,1644 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.0 mm
100 Ω
55 Ω
16.0 mm
17,5961 RON - 19,5512 RON 32 În stoc
19.0 mm
146 Ω
88 Ω
19.0 mm
1,486 RON - 1,6511 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
70 Ω
26 Ω
15.0 mm
0,6909 RON - 0,7677 RON 250 În stoc
10.0 mm
486 Ω
450 Ω
6.0 mm
1,8332 RON - 2,0369 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
73 Ω
33 Ω
14.0 mm
3,1232 RON - 3,4703 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.8 mm
71 Ω
46 Ω
13.8 mm
2,5042 RON - 2,7824 RON 45 În stoc
12.7 mm
80 Ω
39 Ω
12.7 mm
0,1174 RON - 0,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
42 Ω
20 Ω
1.0 mm
0,6919 RON - 0,7688 RON 5000 În stoc
10.0 mm
450 Ω
340 Ω
6.0 mm
0,8704 RON - 0,9672 RON 4000 În stoc
10.0 mm
680 Ω
690 Ω
6.0 mm
3,0269 RON - 3,3632 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.7 mm
83 Ω
48 Ω
13.7 mm
3,6865 RON - 4,0961 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
105 Ω
61 Ω
15.0 mm
4,0483 RON - 4,4981 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
70 Ω
26 Ω
19.0 mm
0,1174 RON - 0,1304 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
38 Ω
17 Ω
1.2 mm
10320280 2,7714 RON - 3,0793 RON 420 În stoc
12.0 mm
68 Ω
40 Ω
12.0 mm
2,4896 RON - 2,7662 RON 2000 În stoc
10.2 mm
86 Ω
53 Ω
10.2 mm
3,1335 RON - 3,4817 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
263 Ω
171 Ω
7.6 mm
0,1511 RON - 0,1678 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5 mm
76 Ω
47 Ω
3.5 mm
1,7639 RON - 1,9599 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.5 mm
53 Ω
28 Ω
13.5 mm
  • din 3
Ferită toroidală 19.0 mm 22.0 mm 88 Ω 146 Ω RMS-303

10320464

Interval de preț
19,5512 RON - 17,5961 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    19.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    19.0 mm
Manșon de ferită RMS-303 486 Ω 10.0 mm (L) Negru

10319574

Interval de preț
0,7677 RON - 0,6909 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
Ferită toroidală 12.7 mm 6.3 mm 39 Ω 80 Ω RMS-303

10320402

Interval de preț
2,7824 RON - 2,5042 RON

Niveluri de stoc
45 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    12.7 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    12.7 mm
Manșon de ferită RMS-303 450 Ω 10.0 mm (L) Negru

10319604

Interval de preț
0,7688 RON - 0,6919 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
Manșon de ferită RMS-303 680 Ω 10.0 mm (L) Negru

10319581

Interval de preț
0,9672 RON - 0,8704 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Lungime inserție
    10.0 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    6.0 mm
  • Diametru total
    6.0 mm
Ferită toroidală 12.0 mm 20.0 mm 10.0 mm 40 Ω 68 Ω K5B

10320280

Interval de preț
3,0793 RON - 2,7714 RON

Niveluri de stoc
420 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5
  • Lungime inserție
    12.0 mm
  • Cod Vamal
    8504901100
  • Diametru inserție
    12.0 mm
Ferită toroidală 10.2 mm 20.5 mm 10.0 mm 53 Ω 86 Ω K5B

10320297

Interval de preț
2,7662 RON - 2,4896 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    A5 RMS-303
  • Lungime inserție
    10.2 mm
  • Cod Vamal
    8547900000
  • Diametru inserție
    10.2 mm