Meniu Caută

Mascarea capacelor drepte

În stoc

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.

  • Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.
  • Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.
  • Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi.
Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Portocaliu, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
251 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate IH Culoare Material D Cumpără
0,7433 RON - 0,8967 RON 573 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
7.1 mm
0,438 RON - 0,5297 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
3.5 mm
0,36 RON - 0,4367 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Negru
EPDM
4.0 mm
1,9167 RON - 2,3137 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
18.5 mm
0,8789 RON - 1,0596 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
Natural
Silicon
14.3 mm
0,8119 RON - 0,9844 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
5.9 mm
5,7364 RON - 6,8318 RON 8 În stoc
50.8 mm
Natural
Silicon
44.5 mm
0,6817 RON - 0,8311 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
2,4506 RON - 2,9298 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
24.6 mm
1,3581 RON - 1,6429 RON 43 În stoc
38.1 mm
Negru
EPDM
12.2 mm
0,4491 RON - 0,5476 RON 46500 În stoc
12.7 mm
Natural
Silicon
4.4 mm
0,6147 RON - 1,4104 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
Natural
Silicon
3.2 mm
0,4778 RON - 0,5819 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
5.9 mm
2,1905 RON - 2,6286 RON 10 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
20.6 mm
1,0912 RON - 1,0912 RON 16 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
9.5 mm
1,0104 RON - 1,2184 RON 800 În stoc
25.4 mm
Natural
Silicon
11.9 mm
2,3137 RON - 2,7656 RON 20 În stoc
38.1 mm
Natural
Silicon
22.2 mm
1,725 RON - 2,0947 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
15.9 mm
0,4805 RON - 0,5804 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
Natural
Silicon
4.8 mm
1,1377 RON - 1,3649 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.1 mm
Natural
Silicon
9.0 mm
  • din 13
Capac 7.1 mm 25.4 mm Silicon Natural

10374375

Interval de preț
0,8967 RON - 0,7433 RON

Niveluri de stoc
573 În stoc
Caracteristici
  • d
    7.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/16-18
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Silicon
Capac 44.5 mm 50.8 mm Silicon Natural

10250662

Interval de preț
6,8318 RON - 5,7364 RON

Niveluri de stoc
8 În stoc
Caracteristici
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Silicon
Capac 12.2 mm 38.1 mm EPDM Negru

10251164

Interval de preț
1,6429 RON - 1,3581 RON

Niveluri de stoc
43 În stoc
Caracteristici
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Cauciuc de etilen-propilen-dien-monomer
Capac 4.4 mm 12.7 mm Silicon Natural

10250280

Interval de preț
0,5476 RON - 0,4491 RON

Niveluri de stoc
46500 În stoc
Caracteristici
  • d
    4.4 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C
Capac 20.6 mm 38.1 mm Silicon Natural

10242490

Interval de preț
2,6286 RON - 2,1905 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13;M22
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Standard filet
    Filete Metric
Capac 9.5 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242315

Interval de preț
1,0912 RON - 1,0912 RON

Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • d
    9.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-8;M10
  • Standard filet
    Filete Metric
  • Standard filet
    Filete UNF
Capac 11.9 mm 25.4 mm Silicon Natural

10242339

Interval de preț
1,2184 RON - 1,0104 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • d
    11.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13
  • Standard filet
    Filete UNF
  • Material complet
    Silicon
Capac 22.2 mm 38.1 mm Silicon Natural

10242506

Interval de preț
2,7656 RON - 2,3137 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • d
    22.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Material complet
    Silicon
  • Culoare
    Natural
  • Temperatură maximă
    250 °C