Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,5236 RON - 41,5236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 31,603 RON - 31,603 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel
|
||
| 34,5468 RON - 34,5468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel
|
||
| 50,0436 RON - 50,0436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 41,5236 RON - 41,5236 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
||
| 48,656 RON - 48,656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 48,3448 RON - 48,3448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel
|
||
| 65,5404 RON - 65,5404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 41,0568 RON - 41,0568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel
|
||
| 60,431 RON - 60,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 53,6098 RON - 53,6098 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 54,3879 RON - 54,3879 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 52,0666 RON - 52,0666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
||
| 34,0929 RON - 34,0929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.583 in
91.0 mm
|
Oțel
|
||
| 31,9143 RON - 31,9143 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
||
| 74,9941 RON - 74,9941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 40,7455 RON - 40,7455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 57,6429 RON - 57,6429 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
| 35,0137 RON - 35,0137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
5.354 in
136.0 mm
|
Oțel
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina