Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Páčky sú vyrobené z ocele a sú brúsené, leštené a čiernené. Kužeľová rukoväť je z čierneho plastu s mosadznou vložkou pre ľahký úchop a estetický vzhľad. Páčky sú vhodné na strojové zariadenia.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru arbore | Dimensiune filet | Lungime totală | Material ax | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
73,5525 RON - 73,5525 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Oțel
|
||
48,3713 RON - 48,3713 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
||
110,6587 RON - 110,6587 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
||
68,6028 RON - 68,6028 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oțel
|
||
65,6686 RON - 65,6686 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Oțel
|
||
106,815 RON - 106,815 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel
|
||
99,3194 RON - 99,3194 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
||
144,6876 RON - 144,6876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Oțel
|
||
69,5808 RON - 69,5808 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oțel
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 X 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Oțel
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 X 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Oțel
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Oțel
|
|||
65,5404 RON - 65,5404 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
5.551 in
141.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
41,0568 RON - 41,0568 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel
|
||
40,7455 RON - 40,7455 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
|||
60,431 RON - 60,431 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Oțel inoxidabil
|
||
34,5468 RON - 34,5468 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.37 in
111.0 mm
|
Oțel
|
||
50,0436 RON - 50,0436 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
6.299 in
160.0 mm
|
Oțel
|
||
52,0666 RON - 52,0666 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
8.504 in
216.0 mm
|
Oțel
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina