Feritové jadrá pre ploché káble sú dostupné v rôznych dĺžkach vložiek a impedancii MHz.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lungime inserție | Impedanță 100 MHz | Lungime totală | Impedanță 25 MHz | Lățime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2293 RON - 2,477 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
41 Ω
|
0.917 in
23.3 mm
|
14 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,1162 RON - 1,2402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
65 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
25 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
15,7946 RON - 17,5495 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
124 Ω
|
|
50 Ω
|
|
||
4,1847 RON - 4,6497 RON | 1296 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
69 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
3,9412 RON - 4,3791 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
121 Ω
|
1.22 in
31.0 mm
|
42 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,9718 RON - 3,302 RON | 54 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
64 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
25 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
7,5785 RON - 8,4205 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.063 in
27.0 mm
|
188 Ω
|
1.26 in
32.0 mm
|
76 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
4,9089 RON - 5,4543 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.846 in
21.5 mm
|
110 Ω
|
1.004 in
25.5 mm
|
39 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
4,9615 RON - 5,5128 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
69 Ω
|
|
27 Ω
|
|
||
14,3054 RON - 15,895 RON | 10 În stoc |
1.051 in
26.7 mm
|
180 Ω
|
1.516 in
38.5 mm
|
100 Ω
|
1 in
25.4 mm
|
||
4,4596 RON - 4,955 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
98 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
36 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,4887 RON - 1,6541 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
63 Ω
|
0.579 in
14.7 mm
|
28 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
11,4157 RON - 12,6841 RON | 15 În stoc |
2.047 in
52.0 mm
|
119 Ω
|
2.307 in
58.6 mm
|
43 Ω
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
4,2774 RON - 4,7527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.378 in
35.0 mm
|
85 Ω
|
1.575 in
40.0 mm
|
32 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,7431 RON - 0,8257 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
74 Ω
|
0.197 in
5.0 mm
|
46 Ω
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
2,79 RON - 3,10 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
97 Ω
|
0.807 in
20.5 mm
|
36 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,987 RON - 6,6522 RON | 29 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
94 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
31 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4862 RON - 1,6513 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
72 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
29 Ω
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
4,46 RON - 4,9555 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.732 in
44.0 mm
|
66 Ω
|
1.953 in
49.6 mm
|
25 Ω
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,9816 RON - 2,2018 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
90 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
50 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina