Káblové minisedlá sú vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Používajú sa najmä na zoskupovanie a vedenie káblov pre elektronické aplikácie. Káblové sedlá udržujú komponenty usporiadané. Pomáhajú tiež zabezpečiť ľahký prístup ku káblom pre ďalšiu montáž alebo opravu.
Náš sortiment obsahuje káblové sedlá s uzamykateľným a neuzamykateľným vrškom, varianty s lepiacou základňou, ako aj sedlá s bočným vstupom, slepým otvorom a dištančné káblové sedlá. Možnosti montáže: zatlačením a priskrutkovaním.
Vďaka menšej veľkosti týchto káblových sediel sú vhodné pre aplikácie s obmedzeným priestorom.
Cod Serie: SR2104
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Stil articulație | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,946 RON - 0,946 RON | 9000 În stoc |
0.327 in
8.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Conic
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
1,0939 RON - 1,3403 RON | 3000 În stoc |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adeziv
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,8926 RON - 0,8926 RON | 1000 În stoc |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adeziv
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
1,8209 RON - 1,8209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.331 in
8.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Adeziv
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,8625 RON - 0,8625 RON | 6700 În stoc |
0.311 in
7.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Adeziv
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
1,1856 RON - 1,4375 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Conic
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,3273 RON - 0,3487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,894 RON - 1,1061 RON | 80 În stoc |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,1352 RON - 3,1352 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Adeziv
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
0,8953 RON - 1,1061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,0733 RON - 1,3403 RON | 5900 În stoc |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adeziv
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
1,1076 RON - 1,3403 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adeziv
|
0.24 in
6.1 mm
|
|
||
1,3335 RON - 1,3335 RON | 70 În stoc |
0.492 in
12.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Conic
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.039 - 0.161 in
1.0 - 4.1 mm
|
||
0,7092 RON - 0,8625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adeziv
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,4992 RON - 0,5312 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Adeziv
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
0,8936 RON - 0,929 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
|
||
0,7147 RON - 0,8625 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.35 in
8.9 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adeziv
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
1,1061 RON - 1,1061 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
0,9255 RON - 0,9255 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,5175 RON - 0,5175 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Inserare prin împingere
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.039 - 0.047 in
1.0 - 1.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina