Swing Handles are a type of pivot handle most commonly used for latching and unlatching doors and other access hardware objects.
Our range of Mini Swing Handle Locks are ideal for small cabinets and enclosures, providing a single locking point. They are a great space-saving options due to their smaller handle size. The handles are available in a choice of stylish finishes, and come in a choice of oval or rectangular handle shape.
A Mini Swing Handle Lock can be used across the industrial and construction industries, where the opening and closing of cabinet doors requires easy access.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Prindere maximă | Finalizare | Material încuietoare | Tip cheie | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,6111 RON - 53,8395 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.122 in
28.5 mm
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Zamac
|
Cheie Euro
|
||
| 12,3219 RON - 17,2507 RON | 52 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 10,6741 RON - 14,9437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 9,4742 RON - 13,2638 RON | 19 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 48,206 RON - 67,4884 RON | 24 În stoc |
1.043 in
26.5 mm
|
Poliamidă neagră
|
Aliaj de zinc
|
Fără cheie
|
||
| 12,3219 RON - 17,2507 RON | 40 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 8,1018 RON - 12,6028 RON | 32 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 10,5609 RON - 14,7852 RON | 50 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 10,6379 RON - 14,893 RON | 47 În stoc |
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 11,8104 RON - 18,3718 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 71,8641 RON - 100,6097 RON | 2 În stoc |
0.965 in
24.5 mm
|
Vopsit electrostatic în negru
|
Zamac
|
Cheie Euro
|
||
| 11,7431 RON - 18,2671 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 10,1177 RON - 14,1648 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.417 in
36.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 6,3663 RON - 8,9129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.535 in
39.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 61,5959 RON - 86,2342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.965 in
24.5 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Cu chei la fel
|
||
| 61,5959 RON - 86,2342 RON | 72 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Cu chei la fel
|
||
| 35,8283 RON - 83,4206 RON | 21 În stoc |
1.122 in
28.5 mm
|
Poliamidă neagră
|
PA
|
Fără cheie
|
||
| 16,241 RON - 22,7373 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.142 in
29.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 7,5238 RON - 10,5334 RON | 32 În stoc |
1.535 in
39.0 mm
|
Poliamidă neagră
|
Zamac
|
Fără cheie
|
||
| 36,1704 RON - 86,9677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.043 in
26.5 mm
|
Poliamidă neagră
|
PA
|
Fără cheie
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina