Meniu Caută

Montaje anti-vibraţii pentru utilaje

În stoc

Antivibračné nohy pre stroje pohlcujú nárazy, znižujú hluk a poskytujú dobrú priľnavosť na podlahu. Tieto silentbloky sú ideálne na použitie ako nožičky na strojové zariadenia a dopravníky.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
3 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Înălțime bază Sarcină maximă Lungimea filetului Cumpără
714,7675 RON - 714,7675 RON 10 În stoc
M16 x 120
443,662 RON - 443,662 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12 x 100
280,3581 RON - 280,3581 RON 12 În stoc
M10 x 80
Picioare anti-vibrație 160.0 mm M16 x 120 Galben

10300435

Interval de preț
714,7675 RON - 714,7675 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Fontă
  • Cod Vamal
    7325999090
  • Diametru bază
    160.0 mm
  • Dimensiune filet
    M16 x 120
Picioare anti-vibrație 80.0 mm M10 x 80 Galben

10300411

Interval de preț
280,3581 RON - 280,3581 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Galben
  • Material complet
    Fontă
  • Cod Vamal
    7325999090
  • Diametru bază
    80.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10 x 80