Meniu Caută

Nituri cu blocare prin împingere - Cu piciorușe pliabile

În stoc

Zatlačovacie nity pre sklopné nohy majú dizajn sklopných nôh, ktorý poskytuje bezpečné uchopenie pre celý rad aplikácií a materiálov.

Zatlačením čapu do tela nitu sa nohy roztiahnu smerom von, čo im umožní pevne uchopiť materiál v zostave. Nohy nitov sa roztiahnu na vzdialenosť 18,6 mm.

Toto roztiahnutie umožňuje nitu pokryť väčšiu plochu, ale v dôsledku toho má slabšiu pevnosť v ťahu. Preto sú tieto nity vhodnejšie pre tenšie aplikácie, ako sú kartónové krabice a iné porézne materiály. Po montáži nie je možné odstrániť nit z vonkajšej strany nitu.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Trieda horľavosti UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Înălțime cap Diametru cap Interval grosime panou compatibil Cumpără
0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,4847 RON - 0,4847 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Natural
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
0,5079 RON - 0,5079 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.5 mm
Negru
2.0 mm
11.0 mm
2.6 - 3.9 mm
0,5079 RON - 0,5079 RON 1000 În stoc
5.5 mm
Negru
2.0 mm
11.0 mm
3.6 - 4.6 mm
Cu picioruşe pliabile N/A 3.6 mm 4.6 mm (PT)

10022900

Interval de preț
0,5079 RON - 0,5079 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    5.5 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    3.6 - 4.6 mm
  • Diametru cap
    11.0 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Înălțime cap de blocare
    7.6 mm