Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatlačovacie prvky majú duté telo, ktoré zvyšuje flexibilitu počas vkladania a vyberania - čo uľahčuje inštaláciu a odstránenie. Pri vkladaní kolíka sa priechodka rozširuje a pevne prilieha.
Náš sortiment zahŕňa materiály vyrobené z prírodného acetálu s triedou ohňovzdornosti UL94 HB, polyoxymetylénu (POM), ktorý je dostupný v čiernej a prírodnej farbe, a polyamidu 6.6 v čiernej a prírodnej farbe s triedou ohňovzdornosti UL94 V0.
Zatlačovacie spony sú viacúčelové nity, ideálne pre spredu montovaný spojovací prvok. Tieto nity sa spájajú, montujú a upevňujú bez potreby inštalačného náradia. Môžu sa použiť ako efektívne, dekoratívne zátky na zakrytie otvorov.
Cod Serie: SR2319
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,855 RON - 0,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,5107 RON - 0,7119 RON | 190 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,653 RON - 0,7255 RON | 12900 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,4819 RON - 0,6708 RON | 7000 În stoc |
0.185 in
4.7 mm
|
Negru
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,6343 RON - 0,7048 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,5107 RON - 0,7119 RON | 21836 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,5597 RON - 0,6219 RON | 1000 În stoc |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,8059 RON - 0,8955 RON | 170 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,6913 RON - 0,8953 RON | 475 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
1,2276 RON - 1,364 RON | 3000 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,7836 RON - 0,8707 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,8059 RON - 0,8955 RON | 17800 În stoc |
0.252 in
6.4 mm
|
Negru
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,6716 RON - 0,7462 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,7612 RON - 0,8457 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,8301 RON - 0,9224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,7995 RON - 1,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,7125 RON - 0,7917 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,6913 RON - 0,8953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.307 in
7.8 mm
|
Negru
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,6918 RON - 0,7686 RON | 14000 În stoc |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Acetal
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,3901 RON - 0,5448 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina