Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.
Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.
Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.
Cod Serie: SR2324
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,856 RON - 1,5576 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 1,0819 RON - 1,7681 RON | 8300 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,856 RON - 1,5576 RON | 8700 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
2
|
||
| 0,5473 RON - 0,9977 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 1,0819 RON - 1,7681 RON | 189568 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,8167 RON - 1,4875 RON | 10400 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6848 RON - 1,2489 RON | 11700 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,6848 RON - 1,2489 RON | 9800 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,5473 RON - 0,9977 RON | 14000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,8082 RON - 1,4735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nailon 6
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.028 - 0.787 in
0.7 - 20.0 mm
|
Type 3
|
|||
| 0,9023 RON - 0,9023 RON | 18385 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.024 - 0.362 in
0.6 - 9.2 mm
|
2
|
||
| 1,3584 RON - 1,3584 RON | 1800 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,8377 RON - 0,8377 RON | 3000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 1,2657 RON - 1,2657 RON | 16795 În stoc |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,8377 RON - 0,8377 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 1,1381 RON - 1,1381 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,9149 RON - 0,9149 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparent
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,7353 RON - 0,7353 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,6343 RON - 0,776 RON | 250000 În stoc |
|
Negru
|
Nailon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina