Meniu Caută

Nituri cu siguranță - ghimpate

În stoc

Zatlačovacie lamelové nity je možné vložiť do otvorov so závitom alebo bez závitu a vytvoriť tak silné a spoľahlivé spojenie. Sú obľúbenou voľbou pri výbere plastového rýchloupínacieho prvku.

Kotva nitu má rebrovaný dizajn pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Po zasunutí jednoduchým zatlačením do otvoru v paneli sa rebrá vychýlia a potom zasunú na svoje miesto. Tým sa nit uzamkne a bezpečne drží panel na mieste.

Tento nit je užitočný na montáž ventilátorov, upevnenie podložiek sedadiel a iných látok. Vhodné pre rôzne materiály, vrátane dreva, peny, gumy, kovov a plastov. Tieto nity sú ideálne pre závitové, hladké, vyvŕtané alebo vyrazené otvory. K dispozícii v rôznych veľkostiach a štýloch pre rôzne priemery otvorov a hrúbky panelov.

  • Materiál: polyamid 6, polyamid 6.6 a polypropylén (PP)
  • Farby: priesvitná, čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 V0 a UL94 V2
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.
  • Neodnímateľné


Cod Serie: SR2324

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
303 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Material Diametru cap Interval grosime panou compatibil Tip Cumpără
0,3978 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 22.2 mm
0,2631 RON - 0,319 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
Negru
Nailon 6/6
8.4 mm
1.6 - 6.0 mm
1
0,6186 RON - 0,7637 RON 700 În stoc
6.0 mm
Negru
Nailon 6/6
16.8 mm
1.6 - 50.0 mm
1
0,3506 RON - 0,4329 RON 3900 În stoc
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 6.4 mm
0,6106 RON - 0,7538 RON 10000 În stoc
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 38.1 mm
0,6261 RON - 0,773 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
20 mm
1.6 - 44.5 mm
0,9719 RON - 1,1999 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
22.2 mm
1.6 - 31.8 mm
0,161 RON - 0,1988 RON 11000 În stoc
3.0 mm
Negru
Nailon 6/6
8.4 mm
1.6 - 3.0 mm
1
0,3883 RON - 0,4794 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
Nailon 6/6
16.8 mm
1.6 - 18.0 mm
1
0,161 RON - 0,1988 RON 10600 În stoc
Negru
Nailon 6/6
8.7 mm
1.6 - 3.2 mm
0,1618 RON - 0,1997 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
12.7 mm
1.6 - 6.4 mm
0,37 RON - 0,4568 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
1.57 - 12.7 mm
0,6186 RON - 0,7637 RON 29 În stoc
Negru
Nailon 6/6
20 mm
1.6 - 50.8 mm
0,5442 RON - 0,6719 RON 500 În stoc
Negru
Nailon 6/6
20 mm
1.6 - 9.5 mm
0,4014 RON - 0,6007 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
22.2 mm
1.6 - 6.4 mm
1,0043 RON - 1,2398 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
22.2 mm
1.6 - 38.1 mm
0,3122 RON - 0,3854 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.2 mm
Negru
Nailon 6/6
15.9 mm
1.8 - 6.4 mm
1
0,5421 RON - 0,6692 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
20 mm
1.6 - 12.7 mm
0,6064 RON - 0,7487 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
17.8 mm
1.6 - 31.8 mm
0,1633 RON - 0,2016 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Nailon 6/6
12.7 mm
1.6 - 9.5 mm
  • din 16
Nituri cu fixare prin împingere 6.0 mm 1.6 mm 50.0 mm Nailon 6/6 Negru

10224021

Interval de preț
0,7637 RON - 0,6186 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    53.7 mm
  • Diametru cap
    16.8 mm
  • Înălțime cap
    2.0 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 50.0 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 6.4 mm Nailon 6/6 Negru

10224540

Interval de preț
0,4329 RON - 0,3506 RON

Niveluri de stoc
3900 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    9.9 mm
  • Diametru cap
    17.8 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 6.4 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 38.1 mm Nailon 6/6 Negru

10224625

Interval de preț
0,7538 RON - 0,6106 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    41.5 mm
  • Diametru cap
    17.8 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 38.1 mm
Nituri cu fixare prin împingere 3.0 mm 1.6 mm 3.0 mm Nailon 6/6 Negru

10223925

Interval de preț
0,1988 RON - 0,161 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    11.7 mm
  • Diametru cap
    8.4 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.0 mm
  • Culoare
    Negru
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 3.2 mm Nailon 6/6 Negru

10224458

Interval de preț
0,1988 RON - 0,161 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    5.3 mm
  • Diametru cap
    8.7 mm
  • Înălțime cap
    1.6 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 3.2 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 50.8 mm Nailon 6/6 Negru

10224649

Interval de preț
0,7637 RON - 0,6186 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    54.2 mm
  • Diametru cap
    20 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    6.4 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 50.8 mm
Nituri cu fixare prin împingere 1.6 mm 9.5 mm Nailon 6/6 Negru

10224663

Interval de preț
0,6719 RON - 0,5442 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Lungime ancoră
    13.1 mm
  • Diametru cap
    20 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Interval diametru orificiu compatibil
    7.1 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    1.6 - 9.5 mm