Meniu Caută

Nituri striate - mamă/tată cu împingere

În stoc

Dvojdielne zatlačovacie spony majú diely s vonkajším a vnútorným závitom, ktoré držia ploché panely pohromade. Dva nity majú zuby, ktoré sa k sebe navzájom prichytia pre rýchle a jednoduché upevnenie, na oboch stranách zanechávajú hladký vzhľad. Vyrobené z polyamidu 6.6, upevňovací prvok má nízke profily na oboch stranách zostavy.

  • Farby: čierna a biela
  • Odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
20 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu compatibil Culoare Formă cap nit Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Cumpără
0,7254 RON - 1,0889 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
Cap bombat
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,6034 RON - 0,9079 RON 100 În stoc
6.0 mm
Negru
Cap bombat
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,6427 RON - 0,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
Rotund
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Negru
Cap bombat
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Natural
Cap bombat
5.2 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Natural
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
Negru
Cap bombat
1.9 mm
4.8 mm
11.1 mm
0,6034 RON - 0,9079 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
Rotund
0.8 mm
2.2 mm
10.0 mm
0,6848 RON - 1,0258 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
Cap bombat
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,6427 RON - 0,9655 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Negru
Cap bombat
0.8 mm
3.2 mm
10.0 mm
0,6848 RON - 1,0258 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0 mm
Alb
Rotund
0.8 mm
4.2 mm
10.0 mm
0,7254 RON - 1,0889 RON 1800 În stoc
6.0 mm
Alb
Rotund
0.8 mm
5.2 mm
10.0 mm
0,6918 RON - 0,6918 RON 12000 În stoc
Alb
Cap bombat
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,6749 RON - 0,6749 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cap bombat
0.8 mm
5.2 mm
10 mm
0,6399 RON - 0,6399 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Cap bombat
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,7999 RON - 0,7999 RON 22000 În stoc
Negru
Cap bombat
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,7269 RON - 0,7269 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Cap bombat
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
0,8125 RON - 0,8125 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
Cap bombat
0.8 mm
3.2 mm
10 mm
0,6343 RON - 0,6343 RON 21000 În stoc
Negru
Cap bombat
0.8 mm
4.2 mm
10 mm
0,7156 RON - 0,7156 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
Cap bombat
0.8 mm
2.2 mm
10 mm
N/A Nituri cu cleme prin împingere 6.0 mm (HD) 2.2 mm (PT)

10339954

Interval de preț
0,9079 RON - 0,6034 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Grosime panou
    2.2 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
N/A Nituri cu cleme prin împingere 6.0 mm (HD) 5.2 mm (PT)

10340004

Interval de preț
1,0889 RON - 0,7254 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    6.0 mm
  • Grosime panou
    5.2 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
N/A Nituri cu cleme prin împingere (HD) 5.2 mm (PT)

10309377

Interval de preț
0,6918 RON - 0,6918 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    5.2 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
  • Tip nit
    Nituri cu cleme prin împingere
N/A Nituri cu cleme prin împingere (HD) 3.2 mm (PT)

10309322

Interval de preț
0,7999 RON - 0,7999 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
  • Tip nit
    Nituri cu cleme prin împingere
N/A Nituri cu cleme prin împingere (HD) 4.2 mm (PT)

10309346

Interval de preț
0,6343 RON - 0,6343 RON

Niveluri de stoc
21000 În stoc
Caracteristici
  • Grosime panou
    4.2 mm
  • Diametru cap
    10 mm
  • Înălțime cap
    0.8 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
  • Tip nit
    Nituri cu cleme prin împingere