Meniu Caută

Nituri striate - Mini mamă/tată

În stoc

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.


Cod Serie: SRK0015

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip nit Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
Clichet
2.5 mm
16.0 mm
0,7311 RON - 0,7448 RON Solicitați termenul de livrare aici
Clichet
2.5 mm
16.0 mm
1,3828 RON - 1,3828 RON 763 În stoc
Tată
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
1,3348 RON - 1,3348 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
1,3348 RON - 1,3348 RON 400 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON 960 În stoc
Mamă
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
1,3348 RON - 1,3348 RON 991 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
1,3348 RON - 1,3348 RON 500 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
1,3348 RON - 1,3348 RON Solicitați termenul de livrare aici
Tată
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
0,1667 RON - 0,2058 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
1.5 mm
1.3 mm
1.2 mm
6.4 mm
0,6137 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
0,2767 RON - 0,3417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
0.8 mm
9.5 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
0.5 mm
9.5 mm
0,1884 RON - 0,2326 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,6137 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
1.1 mm
12.7 mm
0,2767 RON - 0,3417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.1 mm
6.4 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6752 RON - 1,0141 RON 995 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
  • din 3
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 2.5 mm Nailon Natural

10160503

Interval de preț
1,3828 RON - 1,3828 RON

Niveluri de stoc
763 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    2.5 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 3.1 mm Nailon Natural

10160510

Interval de preț
1,3348 RON - 1,3348 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    3.2 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Inel de blocare 3.2 mm 1.0 mm Nailon Natural

10160541

Interval de preț
1,2129 RON - 1,2129 RON

Niveluri de stoc
960 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    1.0 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 1.5 mm Nailon Natural

10160497

Interval de preț
1,3348 RON - 1,3348 RON

Niveluri de stoc
991 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    1.5 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Element de fixare cu siguranţă 3.2 mm 4.7 mm Nailon Natural

10160527

Interval de preț
1,3348 RON - 1,3348 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    4.7 mm
  • Înălțime cap
    2.3 mm
  • Diametru cap
    10.2 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată
Nit ghimpat de tip tată Mini nit 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10223871

Interval de preț
1,0141 RON - 0,6752 RON

Niveluri de stoc
995 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    3.2 mm
  • Grosime panou
    2.5 mm
  • Înălțime cap
    2.5 mm
  • Diametru cap
    12.7 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată