Meniu Caută

Nituri striate - Mini mamă/tată

În stoc

Mini zatlačovacie nity, ktoré majú vonkajší a vnútorný prvok. Sú vyrobené z polyamidu 6.6, s triedou horľavosti UL94 V-2, RMS-01. Ponúkajú ideálne riešenie na upevnenie dvoch panelov k sebe iba jednoduchým zacvaknutím.

Rýchla montáž stlačením vonkajšieho a vnútorného dielu k sebe. Tieto mini polyamidové zatlačovacie nity sú ideálnou voľbou do vonkajšieho prostredia. Sú odolné voči korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií.

  • Farby: čierna a prírodná
  • Teplotný rozsah: -40 C až 85 C.
  • Vonkajšie a vnútorné diely sú balené a predávané samostatne.


Cod Serie: SRK0015

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
46 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip nit Diametru orificiu compatibil Înălțime cap Grosime panou Diametru cap Cumpără
0,6137 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,6137 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON 898 În stoc
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
0,2767 RON - 0,3417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.5 mm
6.4 mm
0,2767 RON - 0,3417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,4206 RON - 0,5193 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,2212 RON - 0,273 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,8893 RON - 1,0979 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
3.6 mm
12.7 mm
0,6137 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
0.8 mm
12.7 mm
0,2767 RON - 0,3417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
10223918 0,6137 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,2767 RON - 0,3417 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip tată
5.4 mm
2.1 mm
5.5 mm
9.6 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Tată
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Tată
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nit ghimpat de tip mamă
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Tată
1.6 mm
1.3 mm
0.3 mm
6.4 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Mamă
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
  • din 3
Nit ghimpat de tip tată Mini nit 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223802

Interval de preț
0,5193 RON - 0,4206 RON

Niveluri de stoc
898 În stoc
Caracteristici
  • Diametru orificiu compatibil
    2.4 mm
  • Grosime panou
    1.9 mm
  • Înălțime cap
    1.9 mm
  • Diametru cap
    9.5 mm
  • Model fixare cu nit
    Nituri mamă-tată