Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.
Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.
Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.
Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.
Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Material | Înălțime cap | Diametru cap | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4594 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,6623 RON - 0,7184 RON | 900 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 1,7681 RON - 2,8767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 1,4173 RON - 1,4173 RON | 11000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,1128 RON - 1,1338 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 2,133 RON - 2,133 RON | 900 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 1,7261 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,804 RON - 0,8728 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 1,7261 RON - 2,1611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.193 in
4.9 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 1,8384 RON - 1,8384 RON | 300 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,7704 RON - 0,7844 RON | 300 În stoc |
0.13 in
3.3 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,8223 RON - 0,8939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 1,5998 RON - 1,5998 RON | 440 În stoc |
0.224 in
5.7 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 2,4277 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 1,6559 RON - 1,6559 RON | 2000 În stoc |
|
Natural
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
Negru
|
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 1,7261 RON - 2,1611 RON | 100 În stoc |
0.193 in
4.9 mm
|
Alb
|
Nailon; Policarbonat
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,8223 RON - 0,8939 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Gri
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,6623 RON - 0,7184 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.13 in
3.3 mm
|
Bej
|
Nailon; Policarbonat
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 1,4594 RON - 1,8242 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.161 in
4.1 mm
|
Negru
|
Nailon; Policarbonat
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina