Aceste nivelatoare cu reglare cu bilă au un unghi maxim de înclinare de 4 și au scopul să compenseze suprafețele inegale. Sunt ajustabile și reajustabile pentru o precizie optimă și o aliniere verticală a aplicațiilor dumneavoastră.
Au trei elemente: un șurub de montare cu filet fin, o piuliță de bază filetată și un opritor. Șurubul de montare și filetul fin al bazei permit o ajustare precisă și o reajustare simplă folosind o cheie cu cârlig.
Sunt simplu și rapid de instalat și sunt potrivite pentru utilizarea cu sarcini mari, atât statice, cât și dinamice. Folosite la motoare, mașini, echipamente de laborator și producție de apărare.
Material: Oțel inoxidabil, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SR62140
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | h | Pentru bolt | d2 | Material | d1 | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105,516 RON - 150,7374 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Oțel inoxidabil
|
32.0
|
13.0
|
||
169,305 RON - 241,8786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
M24
|
38.0
|
Oțel inoxidabil
|
58.0
|
29.0
|
||
98,628 RON - 131,471 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M10
|
20.0
|
Oțel placat cu zinc
|
32.0
|
13.0
|
||
509,113 RON - 727,3329 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
25.0
|
M48
|
78.0
|
Oțel inoxidabil
|
105.0
|
58.0
|
||
330,474 RON - 472,0776 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M36
|
61.0
|
Oțel inoxidabil
|
80.0
|
44.0
|
||
99,676 RON - 142,4019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.0
|
M6
|
15.0
|
Oțel inoxidabil
|
25.0
|
8.5
|
||
128,277 RON - 183,2308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
12.5
|
M16
|
30.0
|
Oțel inoxidabil
|
45.0
|
20.0
|
||
345,149 RON - 493,091 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
20.0
|
M30
|
48.0
|
Oțel inoxidabil
|
70.0
|
36.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina