Meniu Caută

Pene de țevi

În stoc

Clocurile pentru țevi sunt utilizate pentru a fixa țevile în timpul transportului și depozitării. Fixat cu cuie pentru o instalare mai ușoară.

  • Calele pentru țevi sunt de obicei folosite pentru a asigura țevile în timpul transportului și stivuire atunci când sunt depozitate.
  • Se asigură ușor cu cuie, care sunt furnizate pentru un plus de confort.
Material: LDPE Culoare: Portocaliu Cod Serie: SR1178

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L H W Cumpără
25,316 RON - 25,316 RON 4 În stoc
203.2 mm
76.2 mm
88.9 mm
10,553 RON - 10,553 RON 50 În stoc
114.3 mm
50.8 mm
69.9 mm
Cală de conductă 88.9 mm (W) 203.2 mm (L) LDPE Portocaliu

10287682

Interval de preț
25,316 RON - 25,316 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material
    LDPE
  • H
    76.2 mm
  • L
    203.2 mm
  • W
    88.9 mm
Cală de conductă 69.9 mm (W) 114.3 mm (L) LDPE Portocaliu

10287675

Interval de preț
10,553 RON - 10,553 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material
    LDPE
  • H
    50.8 mm
  • L
    114.3 mm
  • W
    69.9 mm