Nastaviteľné nožičky s montážnym závitom s plastovou otočnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Kĺbové otáčanie a veľký priemer podložiek zabezpečujú spoľahlivé vyrovnanie a oporu.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2447 RON - 3,2447 RON | 1009 În stoc |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,5733 RON - 3,5733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5185 RON - 3,5185 RON | 275 În stoc |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,6418 RON - 3,6418 RON | 21550 În stoc |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,6829 RON - 3,6829 RON | 1090 În stoc |
M12
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 5,1067 RON - 5,1067 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 2,8203 RON - 2,8203 RON | 2360 În stoc |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,0799 RON - 4,0799 RON | 39530 În stoc |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,627 RON - 5,627 RON | 450 În stoc |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,4358 RON - 4,4358 RON | 11830 În stoc |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,3121 RON - 5,3121 RON | 300 În stoc |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,0388 RON - 4,0388 RON | 415 În stoc |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 5,0656 RON - 5,8871 RON | 84510 În stoc |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,943 RON - 3,943 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 5,0519 RON - 5,7364 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,053 RON - 3,053 RON | 1293 În stoc |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5,3806 RON - 5,3806 RON | 4540 În stoc |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 3,053 RON - 3,053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6286 RON - 2,6286 RON | 3336 În stoc |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,6002 RON - 4,6002 RON | 3560 În stoc |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina