Meniu Caută

Picioare ajustabile nearticulate standard

În stoc

Nastaviteľné nožičky - štandardné, nečlenené s plastovou pevnou základňou sa dajú nastaviť na nerovných povrchoch a vyrovnávajú obrábacie stroje, elektronické panely a podobné zariadenia. Plastové základne poskytujú hladký neabrazívny povrch, ktorý chráni podlahy.

Cod Serie: SR5439

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
49 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Tip montare Diametru bază Cumpără
4,6138 RON - 17,9626 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
5,1067 RON - 5,1067 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
38.0 mm
3,5733 RON - 3,5733 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
30.0 mm
4,0799 RON - 4,0799 RON 2220 În stoc
M10
Prezon filetat
30.0 mm
3,6829 RON - 3,6829 RON 425 În stoc
M12
Prezon filetat
38.0 mm
5,4216 RON - 5,4216 RON 41400 În stoc
M12
Prezon filetat
48.0 mm
1,3129 RON - 1,3129 RON 2000 În stoc
M8
Cu montare cu șurub
25.0 mm
5,3121 RON - 5,3121 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
48.0 mm
3,6281 RON - 3,6281 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
58.0 mm
3,5185 RON - 3,5185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
38.0 mm
3,2447 RON - 3,2447 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
25.0 mm
4,2442 RON - 4,2442 RON 130 În stoc
M12
Prezon filetat
38.0 mm
3,943 RON - 3,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Prezon filetat
48.0 mm
6,1472 RON - 6,1472 RON 350 În stoc
M12
Prezon filetat
48.0 mm
5,1204 RON - 5,1204 RON 500 În stoc
M10
Prezon filetat
30.0 mm
5,3806 RON - 5,3806 RON 74 În stoc
M10
Prezon filetat
38.0 mm
3,8609 RON - 3,8609 RON 1500 În stoc
M10
Prezon filetat
38.0 mm
4,0388 RON - 4,0388 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
30.0 mm
3,8198 RON - 3,8198 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Prezon filetat
38.0 mm
3,8061 RON - 3,8061 RON 600 În stoc
M8
Prezon filetat
48.0 mm
  • din 3
Picioare ajustabile nearticulate 30.0 mm M10 40.0 mm Negru

10259474

Interval de preț
4,0799 RON - 4,0799 RON

Niveluri de stoc
2220 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M12 40.0 mm Negru

10259627

Interval de preț
3,6829 RON - 3,6829 RON

Niveluri de stoc
425 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile nearticulate 48.0 mm M12 55.0 mm Negru

10259788

Interval de preț
5,4216 RON - 5,4216 RON

Niveluri de stoc
41400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare reglabile 25.0 mm M8 25.0 mm Negru

10280812

Interval de preț
1,3129 RON - 1,3129 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Material bază
    PP
  • Model bază
    Plastic rigid
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M12 55.0 mm Negru

10259634

Interval de preț
4,2442 RON - 4,2442 RON

Niveluri de stoc
130 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    55.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile nearticulate 48.0 mm M12 70.0 mm Negru

10259795

Interval de preț
6,1472 RON - 6,1472 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
30.0 mm Picioare de nivelare cu prezon M10 70.0 mm

10259498

Interval de preț
5,1204 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M10 70.0 mm Negru

10259597

Interval de preț
5,3806 RON - 5,3806 RON

Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    70.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile nearticulate 38.0 mm M10 40.0 mm Negru

10259573

Interval de preț
3,8609 RON - 3,8609 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Diametru bază
    38.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP
Picioare ajustabile nearticulate 48.0 mm M8 40.0 mm Negru

10259672

Interval de preț
3,8061 RON - 3,8061 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Diametru bază
    48.0 mm
  • Înălțime bază
    19.0 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Material bază
    PP