Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Înălțime bază Interval diametru orificiu compatibil Diametru bază Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
6.5 mm
9.5 mm
Solicitați termenul de livrare aici
PE
Negru
Solicitați termenul de livrare aici
PE
Negru
596 În stoc
PE
Negru
Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
9.7 mm
31.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Natural
4.7 mm
37.1 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Cauciuc
Negru
42.0 mm
25.0 mm
4168 În stoc
PVC
Negru
5.0 mm
15.8 mm
Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
1.3 mm
8.7 mm
6000 În stoc
Nailon
Natural
1.6 mm
10.3 mm
231 În stoc
PVC
Negru
6.0 mm
19.0 mm
1650 În stoc
LDPE
Negru
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
44800 În stoc
PVC
Negru
4.6 mm
12.0 mm
23672 În stoc
Nailon
Natural
4.0 mm
12.7 mm
1559 În stoc
LDPE
Negru
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
9600 În stoc
TPE/TPV
Negru
5.1 mm
15.7 mm
Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
3.0 mm
12.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
6.0 mm
19.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
51.7 mm
38.0 mm
38.0 mm
53800 În stoc
PVC
Negru
3.0 mm
8.0 mm
  • din 7
Picior tip suport Dreptunghiular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054


Niveluri de stoc
596 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Picior cu împingere
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
  • Material bază
    PE
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu gât de prindere 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998


Niveluri de stoc
4168 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    5.0 mm
  • Diametru bază
    15.8 mm
  • Tip accesoriu
    Picior manșon
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
Opritor 10.3 mm 1.6 mm PA Natural

10149164


Niveluri de stoc
6000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.6 mm
  • Diametru bază
    10.3 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
Capac de vârf 25.0 mm 6.0 mm PVC Negru

10257197


Niveluri de stoc
231 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    6.0 mm
  • Diametru bază
    19.0 mm
  • Tip accesoriu
    Bază bară plată
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
Rotund Picioare cu fixare prin împingere Negru PE

10155837


Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    25.0 mm
  • Înălțime bază
    25.0 mm
  • Diametru bază
    25.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picioare pătrate depărtate
  • Culoare
    Negru
Picioare cu gât de prindere 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149


Niveluri de stoc
44800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.6 mm
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior manșon
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
Opritor 12.7 mm 4.0 mm PA Natural

10149201


Niveluri de stoc
23672 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.0 mm
  • Diametru bază
    12.7 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
Rotund Picioare cu fixare prin împingere Negru PE

10155844


Niveluri de stoc
1559 În stoc
Caracteristici
  • Interval diametru orificiu compatibil
    30.0 mm
  • Înălțime bază
    30.0 mm
  • Diametru bază
    30.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picioare pătrate depărtate
  • Culoare
    Negru
Picioare cu clemă 15.7 mm 5.1 mm 0.280 in TPE/TPV Negru

10021828


Niveluri de stoc
9600 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    5.1 mm
  • Diametru bază
    15.7 mm
  • Tip accesoriu
    Picior cu împingere
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Culoare
    Negru
Picioare cu gât de prindere 8.0 mm 3.0 mm 3.3 mm PVC

10060278


Niveluri de stoc
53800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.0 mm
  • Diametru bază
    8.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior inserție
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund