Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9241 RON - 1,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PVC
|
Negru
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,8756 RON - 6,7031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
| 2,4917 RON - 6,5215 RON | 596 În stoc |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
| 2,6697 RON - 9,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
| 3,8882 RON - 7,6396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,8173 RON - 2,0249 RON | 923 În stoc |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
| 0,5392 RON - 1,2225 RON | 6845 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 0,8132 RON - 1,8573 RON | 4500 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,3847 RON - 0,87 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,55 RON - 0,77 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2835 RON - 0,3969 RON | 37900 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,468 RON - 0,6552 RON | 26000 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,559 RON - 0,7826 RON | 6250 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,868 RON - 1,969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5175 RON - 1,3671 RON | 44800 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5832 RON - 1,6338 RON | 4168 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,4011 RON - 0,9077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2879 RON - 0,6451 RON | 1874 În stoc |
Nailon
|
Natural
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,737 RON - 13,2526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cauciuc
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,9268 RON - 2,1086 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina