Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,816 RON - 0,816 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
Cauciuc
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 
0.091 in
 
2.3 mm
 
 | 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
||
| 0,5804 RON - 1,314 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Transparent
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,4157 RON - 1,0222 RON | 2855 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Transparent
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2964 RON - 0,7303 RON | 330 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2361 RON - 0,5851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2259 RON - 0,5111 RON | 10420 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,4609 RON - 1,1423 RON | 4500 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Transparent
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2072 RON - 0,5111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,4722 RON - 1,1688 RON | 1000 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2072 RON - 0,5111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,1784 RON - 0,4399 RON | 4000 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2172 RON - 0,5222 RON | 1140 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2072 RON - 0,5111 RON | 1050 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2072 RON - 0,5111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2505 RON - 0,2505 RON | 8250 În stoc | 
 
Cauciuc
 
 | 
 
Gri
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
||
| 0,2642 RON - 0,5549 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 
0.472 in
 
12.0 mm
 
 | 
 | 
 
0.492 in
 
12.5 mm
 
 | 
||
| 0,4722 RON - 0,4722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,2172 RON - 0,5222 RON | 2280 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,4157 RON - 1,0222 RON | 5573 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru
 
 | 
 | 
 | 
 | 
||
| 0,6506 RON - 1,6199 RON | 900 În stoc | 
 
PVC
 
 | 
 
Negru