Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Înălțime bază Interval diametru orificiu compatibil Diametru bază Cumpără
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cauciuc
Negru
2.3 mm
12.0 mm
0,5804 RON - 1,314 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Transparent
0,4157 RON - 1,0222 RON 2855 În stoc
PVC
Transparent
0,2964 RON - 0,7303 RON 330 În stoc
PVC
Negru
0,2361 RON - 0,5851 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
0,2259 RON - 0,5111 RON 10420 În stoc
PVC
Negru
0,4609 RON - 1,1423 RON 4500 În stoc
PVC
Transparent
0,2072 RON - 0,5111 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
0,4722 RON - 1,1688 RON 1000 În stoc
PVC
Negru
0,2072 RON - 0,5111 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
0,1784 RON - 0,4399 RON 4000 În stoc
PVC
Negru
0,2172 RON - 0,5222 RON 1140 În stoc
PVC
Negru
0,2072 RON - 0,5111 RON 1050 În stoc
PVC
Negru
0,2072 RON - 0,5111 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
0,2505 RON - 0,2505 RON 8250 În stoc
Cauciuc
Gri
3.0 mm
10.0 mm
0,2642 RON - 0,5549 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
12.0 mm
12.5 mm
0,4722 RON - 0,4722 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
0,2172 RON - 0,5222 RON 2280 În stoc
PVC
Negru
0,4157 RON - 1,0222 RON 5573 În stoc
PVC
Negru
0,6506 RON - 1,6199 RON 900 În stoc
PVC
Negru
  • din 7
Tampon stivuire 20.0 mm 10.0 mm Transparent PVC

10202456

Interval de preț
1,0222 RON - 0,4157 RON

Niveluri de stoc
2855 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Transparent
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 6.0 mm 6.5 mm Negru PVC

10336250

Interval de preț
0,7303 RON - 0,2964 RON

Niveluri de stoc
330 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 12.0 mm 2.0 mm Negru PVC

10336311

Interval de preț
0,5111 RON - 0,2259 RON

Niveluri de stoc
10420 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Tampon stivuire 15.0 mm 4.0 mm Transparent PVC

10202449

Interval de preț
1,1423 RON - 0,4609 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Transparent
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 20.0 mm 5.0 mm Negru PVC

10202470

Interval de preț
1,1688 RON - 0,4722 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Negru

10202463

Interval de preț
0,4399 RON - 0,1784 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 12.0 mm 4.0 mm Negru PVC

10203927

Interval de preț
0,5222 RON - 0,2172 RON

Niveluri de stoc
1140 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Tampon stivuire 12.0 mm 3.0 mm Negru PVC

10202487

Interval de preț
0,5111 RON - 0,2072 RON

Niveluri de stoc
1050 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu clemă 10.0 mm 3.0 mm 6.4 mm Cauciuc Gri

10108055

Interval de preț
0,2505 RON - 0,2505 RON

Niveluri de stoc
8250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.0 mm
  • Diametru bază
    10.0 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție cu montare prin tragere
  • Standard de inflamabilitate a materialului
    UL94 HB
  • Culoare
    Gri
Tampon stivuire 12.0 mm 3.8 mm Negru PVC

10203910

Interval de preț
0,5222 RON - 0,2172 RON

Niveluri de stoc
2280 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926909790
Tampon stivuire 18.0 mm 5.0 mm Negru PVC

10202494

Interval de preț
1,0222 RON - 0,4157 RON

Niveluri de stoc
5573 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 24.0 mm 5.0 mm Negru PVC

10336267

Interval de preț
1,6199 RON - 0,6506 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090