Meniu Caută

Picioare cu fixare prin împingere

În stoc

Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.

Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.

  • Dostupné v rôznych materiáloch: polyamid 6.6, silikónová guma, polyetylén s nízkou hustotou (LDPE) a termoplastický elastomér (TPE).
  • Tvary: obdĺžnikové, pravouhlé, okrúhle a štvorcové
  • Farby: čierna, hnedá, sivá, prírodná a transparentná
  • Možnosti triedy UL94 HB.


Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Material bază Culoare Înălțime bază Interval diametru orificiu compatibil Diametru bază Cumpără
0,9241 RON - 1,1993 RON Solicitați termenul de livrare aici
PVC
Negru
6.5 mm
9.5 mm
1,8756 RON - 6,7031 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE
Negru
2,4917 RON - 6,5215 RON 596 În stoc
PE
Negru
2,6697 RON - 9,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
PE
Negru
3,8882 RON - 7,6396 RON Solicitați termenul de livrare aici
Nailon
Negru
12.0 mm
16.0 mm
0,8173 RON - 2,0249 RON 923 În stoc
PVC
Transparent
0,5392 RON - 1,2225 RON 6845 În stoc
PVC
Negru
1.6 mm
7.7 mm
0,8132 RON - 1,8573 RON 4500 În stoc
PA
Natural
2.3 mm
19.1 mm
0,3847 RON - 0,87 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
16.1 mm
9.5 mm
0,55 RON - 0,77 RON Solicitați termenul de livrare aici
LDPE
Negru
3.2 mm
12.7 mm
0,2835 RON - 0,3969 RON 37900 În stoc
PA
Natural
2.4 mm
6.4 mm
0,468 RON - 0,6552 RON 26000 În stoc
PA
Natural
3.2 mm
11.1 mm
0,559 RON - 0,7826 RON 6250 În stoc
PA
Natural
4.8 mm
12.7 mm
0,868 RON - 1,969 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
1.6 mm
12.7 mm
0,5175 RON - 1,3671 RON 44800 În stoc
PVC
Negru
4.6 mm
12.0 mm
0,5832 RON - 1,6338 RON 4168 În stoc
PVC
Negru
5.0 mm
15.8 mm
0,4011 RON - 0,9077 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
1.2 mm
9.5 mm
0,2879 RON - 0,6451 RON 1874 În stoc
Nailon
Natural
3.2 mm
12.7 mm
4,737 RON - 13,2526 RON Solicitați termenul de livrare aici
Cauciuc
Negru
42.0 mm
25.0 mm
0,9268 RON - 2,1086 RON Solicitați termenul de livrare aici
PA
Natural
9.7 mm
31.8 mm
  • din 7
Picior tip suport Dreptunghiular 25.4 x 25.4 mm 25.4 mm LDPE - PIR

10093054

Interval de preț
6,5215 RON - 2,4917 RON

Niveluri de stoc
596 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Picior cu împingere
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Dreptunghiular
  • Material bază
    PE
  • Cod Vamal
    3926300090
Tampon stivuire 8.0 mm 8.0 mm Transparent PVC

10159095

Interval de preț
2,0249 RON - 0,8173 RON

Niveluri de stoc
923 În stoc
Caracteristici
  • Tip accesoriu
    Tampon stivuire
  • Culoare
    Transparent
  • Forma bazei
    Rotund
  • Material bază
    PVC
  • Cod Vamal
    3926300090
Picioare cu clemă 7.7 mm 1.6 mm 3.2 mm PVC Negru

10340776

Interval de preț
1,2225 RON - 0,5392 RON

Niveluri de stoc
6845 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    1.6 mm
  • Diametru bază
    7.7 mm
  • Tip accesoriu
    Picior manșon
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
Opritor 19.1 mm 2.3 mm PA Natural

10149928

Interval de preț
1,8573 RON - 0,8132 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.3 mm
  • Diametru bază
    19.1 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
Picioare cu clemă 6.4 mm 2.4 mm 3.2 mm PA Natural

10148990

Interval de preț
0,3969 RON - 0,2835 RON

Niveluri de stoc
37900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    2.4 mm
  • Diametru bază
    6.4 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă despicată
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
Opritor 11.1 mm 3.2 mm PA Natural

10149829

Interval de preț
0,6552 RON - 0,468 RON

Niveluri de stoc
26000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.2 mm
  • Diametru bază
    11.1 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
Opritor 12.7 mm 4.8 mm PA Natural

10149850

Interval de preț
0,7826 RON - 0,559 RON

Niveluri de stoc
6250 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.8 mm
  • Diametru bază
    12.7 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund
Picioare cu gât de prindere 12.0 mm 4.6 mm 6.0 mm PVC

10104149

Interval de preț
1,3671 RON - 0,5175 RON

Niveluri de stoc
44800 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    4.6 mm
  • Diametru bază
    12.0 mm
  • Tip accesoriu
    Picior manșon
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
Picioare cu gât de prindere 15.8 mm 5.0 mm 6.8 mm PVC

10085998

Interval de preț
1,6338 RON - 0,5832 RON

Niveluri de stoc
4168 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    5.0 mm
  • Diametru bază
    15.8 mm
  • Tip accesoriu
    Picior manșon
  • Culoare
    Negru
  • Forma bazei
    Rotund
Opritor 12.7 mm 3.2 mm PA Natural

10149195

Interval de preț
0,6451 RON - 0,2879 RON

Niveluri de stoc
1874 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime bază
    3.2 mm
  • Diametru bază
    12.7 mm
  • Tip accesoriu
    Protecție tijă cu cap plat
  • Culoare
    Natural
  • Forma bazei
    Rotund