Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Zatláčacie nožičky, bežne známe ako gumové dorazy, sú ideálne pre množstvo aplikácií. Majú množstvo užitočných vlastností, ktoré môžu poskytnúť ochranu povrchu, tlmenie vibrácií, zachovanie pevnosti a prevenciu šmyku.
Náš sortiment nasadzovacích nožičiek je navrhnutý tak, aby sa jednoducho zatlačil do prepichnutých alebo vyvŕtaných otvorov, koncov rúrok alebo do základne nábytku pre rýchlu a jednoduchú inštaláciu. Poskytujú stabilitu a podporu v rôznych aplikáciách a odvetviach, vrátane: kancelárií a maloobchodu, výroby malých a veľkých spotrebičov, nábytku a skríň, krytov a skríň, sklenených regálov a podpier stolových dosiek, stohovacích, elektrických a elektronických zariadení - a mnoho ďalších.
Cod Serie: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Material bază | Culoare | Înălțime bază | Interval diametru orificiu compatibil | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9241 RON - 1,1993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PVC
|
Negru
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8173 RON - 2,0249 RON | 923 În stoc |
PVC
|
Transparent
|
|
|
|
||
0,5392 RON - 1,2225 RON | 6845 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
3,8882 RON - 7,6396 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Negru
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
2,4917 RON - 6,5215 RON | 596 În stoc |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
1,8756 RON - 6,7031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
2,6697 RON - 9,538 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PE
|
Negru
|
|
|
|
||
0,3847 RON - 0,87 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.634 in
16.1 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,55 RON - 0,77 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
LDPE
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5367 RON - 1,2177 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,8132 RON - 1,8573 RON | 4500 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,9434 RON - 1,3207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Nailon
|
Natural
|
0.185 in
4.7 mm
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
0,4325 RON - 0,9788 RON | 8000 În stoc |
Nailon
|
Natural
|
0.043 in
1.1 mm
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
0,4203 RON - 0,5884 RON | 8437 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
0,2835 RON - 0,3969 RON | 37900 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5175 RON - 1,3671 RON | 44800 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,2998 RON - 0,6772 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
PA
|
Natural
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
4,737 RON - 13,2526 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Cauciuc
|
Negru
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,2923 RON - 0,4092 RON | 350 În stoc |
PA
|
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5832 RON - 1,6338 RON | 4168 În stoc |
PVC
|
Negru
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina