Meniu Caută

Picioare cu gât de prindere

În stoc

Nožičky s aretačným čapom, niekedy označované ako klzáky s hríbovou hlavou kvôli hríbovitému tvaru nožičky, sú atraktívnou náhradou koliesok s čapom alebo nožičiek s čapom. Vložené do nôh alebo základne aplikácie umožňujú v prípade potreby plynulé a ľahké presúvanie nábytku. Ponúkajú väčšiu stabilitu ako kolieska, ktoré môžu rolovať dopredu a dozadu, najmä na dláždených alebo laminátových povrchoch.

Náš sortiment nožičiek s aretačným čapom obsahuje základňu alebo nožičku z čierneho polyamidu (PA) a galvanizovaný oceľový čap. Zámkový čap umožňuje rýchlu inštaláciu a hladká základňa z PA poskytuje ľahkú manévrovateľnosť.

Na výber je šesť typov pre rôzne aplikácie. Typ 4 má dutú základňu.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime bază Diametru orificiu șurub Capacitate portantă Lungime tijă Diametru bază Cumpără
65 În stoc
36.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
49.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
54.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
36.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
22.0 mm
60.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
11.0 mm
50.0 kg
25.0 mm
50.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
63.0 mm
11.0 mm
55.0 kg
22.0 mm
55.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
58.0 mm
8.0 mm
50.0 kg
38.0 mm
70.0 mm
Picioare cu gât de prindere Picioare cu şurub 49.0 mm 36.0 mm PA

10302620


Niveluri de stoc
65 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Clemă pentru șină DIN
  • Capacitate portantă
    55.0 kg
  • Diametru orificiu șurub
    11.0 mm
  • Lungime tijă
    22.0 mm
  • Înălțime bază
    36.0 mm