Nožičky s nitom sú ideálne na pomoc pri manévrovaní s nábytkom a zároveň poskytujú vysokú úroveň ochrany povrchu. Jednoduchý dizajn nožičiek s montážnymi nitmi z nich robí rýchle a jednoduché riešenie bez použitia náradia.
Náš sortiment nožičiek s nitmi obsahuje rýchloupínacie nožičky triedy UL94 HB vyrobené z čierneho TPE so sivým acetalovým nitom. Sú ideálne pre drevené skrine, kryty zariadení, voľne stojace elektrické a elektronické zariadenia. V rámci tohto sortimentu sú dostupné mäkké rýchloupínacie nožičky s tvrdosťou 86 Shore. Sú vyrobené z čierneho TPE a majú polypropylénový čap. V ponúke sú tiež nožičky so zatlačovacím nitom vyrobené z polyamidu 6.6 triedy UL94 V2, ktoré majú základňu z TPE. Pomáhajú chrániť podlahy a konce rúr, keď sú pripevnené k zostave nitom.
Nožičky s nitom sa montujú zatlačením. Môžu sa používať ako klzáky, dorazy, zakončenia a zarážky v širokej škále aplikácií a zostáv. Pripojený nit sa zatlačí do predvŕtaných otvorov. Nožička sa dá úplne vybrať.
Cod Serie: SR5796 ,SR5803, SR5806
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru maxim al orificiului compatibil | Înălțime | Grosime maximă panou | Material complet | Diametru bază | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,1691 RON - 1,4434 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
3,2995 RON - 3,2995 RON | 5450 În stoc |
0.305 in
7.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,6965 RON - 2,0489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,1295 RON - 4,4407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
Poliamidă
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
1,6035 RON - 1,9797 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,4424 RON - 1,9965 RON | 290 În stoc |
0.146 in
3.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.126 in
3.20 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
1,2933 RON - 2,0207 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.205 in
5.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nailon; Elastomer termoplastic
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,9765 RON - 2,4402 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nailon; Elastomer termoplastic
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,8273 RON - 2,1668 RON | 5300 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,8273 RON - 2,1668 RON | 634 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,7865 RON - 2,2056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.165 in
4.2 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,6976 RON - 1,6976 RON | 2300 În stoc |
0.305 in
7.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Nailon; Elastomer termoplastic
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,3822 RON - 2,3822 RON | 535 În stoc |
0.165 in
4.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Nailon; Elastomer termoplastic
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,1856 RON - 1,3691 RON | 5000 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,3542 RON - 3,3542 RON | 4500 În stoc |
0.305 in
7.7 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,8209 RON - 1,8209 RON | 150 În stoc |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Elastomer termoplastic
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,3779 RON - 0,5024 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.252 in
6.4 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamidă
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina